Menü Suche

Kabelbinderpistolen

Auf Lager

Kabelbinderpistolen dienen zur raschen und einfachen Montage von Kabelbindern. Die zwei Griffe einfach zusammendrücken, damit der Kabelbinder eine Schleife bindet und er Zugfestigkeit erhält. Eine sichere Befestigung für Ihre Drähte oder andere Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Kabelbindermindestbreite Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Kaufen
158,4001 € - 158,4001 € 2 Auf Lager
7.6 mm
8.9 mm
69,6258 € - 82,285 € In Produktion
2.5 mm
5.0 mm
109,5759 € - 109,5759 € In Produktion
4.6 mm
7.9 mm
41,7778 € - 48,4243 € 2 Auf Lager
2.5 mm
10.0 mm
Kabelbinderpistole 7.6 mm 8.9 mm Rot;Schwarz

WIT-3

Preisbereich
158,4001 € - 158,4001 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot;Schwarz
  • Zur Verwendung mit
    Standardkabelbinder; Kabelbinder, schwere Ausführung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderpistole 2.5 mm 5.0 mm GF PA Blau

497656

Preisbereich
82,285 € - 69,6258 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Zur Verwendung mit
    Kabelbinder Miniatur; Kabelbinder mittlere Größe; Standardkabelbinder
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinderpistole 4.6 mm 7.9 mm Edelstahl Schwarz

MTG-1

Preisbereich
109,5759 € - 109,5759 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Zur Verwendung mit
    Kabelbinder mit Edelstahl-Verschluss
  • Zolltarifnummer
    8205598000
Kabelbinderpistole 2.5 mm 10.0 mm Nylon Rot

497659

Preisbereich
48,4243 € - 41,7778 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Zur Verwendung mit
    Standardkabelbinder; Kabelbinder, schwere Ausführung
  • Zolltarifnummer
    7326909890