Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung

Auf Lager

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. In vier unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Hält die Kabel und erlaubt dennoch das Entnehmen. Grau, UL94 V-0, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,1311 € - 0,1575 € 32862 Auf Lager
12.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,2311 € - 1,2311 € 300 Auf Lager
31.8 mm
25.4 mm
38.1 mm
0,228 € - 0,2625 € 15222 Auf Lager
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,3219 € - 0,3509 € 4552 Auf Lager
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm PVC Grau

KKD-4-RT

Preisbereich
0,1575 € - 0,1311 €

Lagerbestände
32862 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Kabelschelle Klebeband 25.4 mm PVC Grau

KKD-16-RT

Preisbereich
1,2311 € - 1,2311 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

KKD-8A5-RT

Preisbereich
0,2625 € - 0,228 €

Lagerbestände
15222 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PVC Grau

KKD-12A5-RT

Preisbereich
0,3509 € - 0,3219 €

Lagerbestände
4552 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    28.6 mm