Menü Suche

Kabelschellen ‒ Abstandhalter, seitliche Öffnung

Auf Lager

Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.

Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,1975 € - 0,2183 € 3995 Auf Lager
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,2139 € - 0,2377 € 4000 Auf Lager
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,1975 € - 0,2183 € 1833 Auf Lager
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1927 € - 0,213 € In Produktion
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
8.0 mm
0,1975 € - 0,2183 € 4437 Auf Lager
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,2603 € - 0,2892 € 1881 Auf Lager
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
0,1975 € - 0,2183 € 785 Auf Lager
9.0 mm
0.7 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,1236 € - 0,1374 € In Produktion
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
Kragenklemme Push Fit 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCCBH-SE-10-19

Preisbereich
0,2183 € - 0,1975 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    10.8 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCC-SE-10-19

Preisbereich
0,2377 € - 0,2139 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Push Fit 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCCBH-SE-8-19

Preisbereich
0,2183 € - 0,1975 €

Lagerbestände
1833 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    10.8 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCC-SE-8-19

Preisbereich
0,213 € - 0,1927 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Push Fit 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCCBH-SE-4-19

Preisbereich
0,2183 € - 0,1975 €

Lagerbestände
4437 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    10.8 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 4.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCC-SE-4-19

Preisbereich
0,2892 € - 0,2603 €

Lagerbestände
1881 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Push Fit 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCCBH-SE-12-19

Preisbereich
0,2183 € - 0,1975 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    10.8 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm
Kragenklemme Snap Lock 12.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

SCC-SE-12-19

Preisbereich
0,1374 € - 0,1236 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Nylon
  • Länge Unterteil
    9.7 mm
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.0 mm