Menü Suche

Kabelschellen ‒ zum Einstecken, runder Kabelhalter

Auf Lager

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Einfach durch Einstecken anzubringen. Die runde Form dieser Kabelhalter macht sie für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Hole Size Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Plattenstärkenbereich Kaufen
0,3109 € - 0,3371 € 2410 Auf Lager
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,3703 € - 0,4034 € 958 Auf Lager
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,268 € - 0,3067 € 5572 Auf Lager
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
0,1594 € - 0,1655 € 5926 Auf Lager
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,268 € - 0,3067 € 37994 Auf Lager
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,3305 € - 0,3305 € 863 Auf Lager
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 1.5 mm PA Schwarz

RWS-10-01BK

Preisbereich
0,3371 € - 0,3109 €

Lagerbestände
2410 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.4 mm 2.5 mm PA Natur

RWS-16-19

Preisbereich
0,4034 € - 0,3703 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 1.5 mm PA Natur

RWS-10-01

Preisbereich
0,3067 € - 0,268 €

Lagerbestände
5572 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.4 mm 2.5 mm PA Schwarz

RWS-16-01BK

Preisbereich
0,1655 € - 0,1594 €

Lagerbestände
5926 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.4 mm 2.5 mm PA Natur

RWS-16-01

Preisbereich
0,3067 € - 0,268 €

Lagerbestände
37994 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 1.5 mm PA Natur

RWS-10-19

Preisbereich
0,3305 € - 0,3305 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm