Menü Suche

Klettband ‒ auf Rollen

Auf Lager

Erhältlich in Rollen, die auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Sie eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen. Ebenfalls separat erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Kaufen
1,8792 € - 2,4181 € 2100 Auf Lager
9.0 mm
4,3802 € - 4,9882 € In Produktion
20.0 mm
3,6275 € - 4,1437 € 13200 Auf Lager
16.0 mm
6,0245 € - 6,895 € 50 Auf Lager
25.0 mm
Klettband-Rolle 9.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Schwarz

RKWRA-09-BK

Preisbereich
2,4181 € - 1,8792 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Polyester; Polypropylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Rolle, Standard
Klettband-Rolle 20.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Schwarz

RKWRA-20-BK

Preisbereich
4,9882 € - 4,3802 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Polyester; Polypropylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Rolle, Standard
Klettband-Rolle 16.0 mm 25.0 m PA; PE; PP Schwarz

RKWRA-16-BK

Preisbereich
4,1437 € - 3,6275 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Polyester; Polypropylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Rolle, Standard
Klettband-Rolle 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Schwarz

RKWRA-25-BK

Preisbereich
6,895 € - 6,0245 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Polyester; Polypropylen
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Rolle, Standard