Menü Suche

Kniehebelspanner - mit Verschlusshaken und Riegel

Auf Lager

Vertikale manuelle Verschlussspanner mit Haken und Riegel funktionieren horizontal, sodass zwei Oberflächen auf derselben Ebene oder in einem Winkel von 90 aneinander befestigt werden können. Diese Klemmen haben ein niedriges Profil, für Anwendungen mit begrenzter Höhe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Haltekraft Gesamthöhe Kaufen
34,1298 € - 37,9297 € 1 Auf Lager
214.1 mm
900.0 kg
75.6 mm
21,4037 € - 23,7803 € 27 Auf Lager
157.8 mm
318.0 kg
42.4 mm
25,2312 € - 28,0224 € 51 Auf Lager
194.2 mm
340.0 kg
57.2 mm
17,3965 € - 19,3448 € 2 Auf Lager
170.0 kg
36.5 mm
15,241 € - 16,9267 € In Produktion
100.8 mm
163.0 kg
30.8 mm
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 900.0 kg

493798

Preisbereich
37,9297 € - 34,1298 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Gesamthöhe
    75.6 mm
  • Gesamtlänge
    214.1 mm
  • Spannarmtyp
    U-Haken
  • Hebeltyp
    T-Griff
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 318.0 kg

493797

Preisbereich
23,7803 € - 21,4037 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Haltekraft
    318.0 kg
  • Gesamthöhe
    42.4 mm
  • Gesamtlänge
    157.8 mm
  • Spannarmtyp
    U-Haken
  • Hebeltyp
    T-Griff
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 340.0 kg

493795

Preisbereich
28,0224 € - 25,2312 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Haltekraft
    340.0 kg
  • Gesamthöhe
    57.2 mm
  • Gesamtlänge
    194.2 mm
  • Spannarmtyp
    J-Hook
  • Hebeltyp
    Zughebel
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 170.0 kg

493794

Preisbereich
19,3448 € - 17,3965 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Haltekraft
    170.0 kg
  • Gesamthöhe
    36.5 mm
  • Spannarmtyp
    J-Hook
  • Hebeltyp
    Zughebel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 163.0 kg

493796

Preisbereich
16,9267 € - 15,241 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Haltekraft
    163.0 kg
  • Gesamthöhe
    30.8 mm
  • Gesamtlänge
    100.8 mm
  • Spannarmtyp
    U-Haken
  • Hebeltyp
    Zughebel