Konische Maskierungsstopfen sind als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich. Die wiederverwendbaren Stopfen sind hervorragend chemikalienbeständig und aus EPDM oder Silikon gefertigt - für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Konusdurchmesser | Farbe | Material | Fingerlasche | Mindestdurchmesser Konus | Stopfenausführung | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Produktion |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
In Produktion |
1.437 in
36.50 mm
|
Natural
|
Silikon
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
In Produktion |
1.25 in
31.75 mm
|
Natural
|
Silikon
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
In Produktion |
2.203 in
55.96 mm
|
Natural
|
Silikon
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
In Produktion |
1.969 in
50.01 mm
|
Natural
|
Silikon
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
15,9733 € - 15,9733 € | 21 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hollow
|
||||
10,5291 € - 10,5291 € | In Produktion |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hollow
|
||||
4,2282 € - 4,2282 € | 93 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
Hollow
|
||||
5,8449 € - 5,8449 € | 205 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Rot
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hollow
|
||||
0,3164 € - 0,6267 € | 3747 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Black
|
TPG
|
Without Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hollow
|
||||
6,3699 € - 6,3699 € | 650 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hollow
|
||||
1219744 | 17,2998 € - 18,4052 € | 20 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hollow
|
|||
0,2943 € - 0,2943 € | 3 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
TPG
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
5,5132 € - 5,5132 € | 439 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||||
1,0985 € - 1,2214 € | 9007 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.72 in
18.3 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2114 € - 0,2114 € | 40721 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,5154 € - 0,5154 € | In Produktion |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vollkörper
|
||||
1,3002 € - 1,4508 € | 399 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,3592 € - 0,3592 € | 25954 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2418 € - 0,268 € | 37474 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.047 in
1.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.