Menü Suche

LED-Befestigungen

Auf Lager

Mit diesen LED-Befestigungen können LEDs vertikal oder in einem Winkel von 90 montiert werden. Die Montage erfolgt einfach per Hand. Es sind zwei Größen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Bohrungsdurchmesser Compatible LED Type Typ Kaufen
0,7171 € - 1,1413 € 9470 Auf Lager
3.4 mm
90° LED-Halterug
0,7171 € - 0,7171 € 557 Auf Lager
3.8 mm
90° LED-Halterug
0,2569 € - 0,2569 € In Produktion
4.6 mm
LED-Halterung
0,5015 € - 0,8636 € 1035 Auf Lager
4.8 mm
90° LED-Halterug
0,1962 € - 0,2238 € In Produktion
6.9 mm
LED-Halterung
LED-Befestigung 3.4 mm (HD) PA Schwarz

LEDH-101C-34

Preisbereich
1,1413 € - 0,7171 €

Lagerbestände
9470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    3.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 3.8 mm (HD) PA Schwarz

LEDH-101C-38

Preisbereich
0,7171 € - 0,7171 €

Lagerbestände
557 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    3.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 4.6 mm (HD) PA Schwarz

LEDCR-104

Preisbereich
0,2569 € - 0,2569 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 4.8 mm (HD) PA Schwarz

LEDH-909-235

Preisbereich
0,8636 € - 0,5015 €

Lagerbestände
1035 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Befestigung 6.9 mm (HD) PA Schwarz

LEDCR-174

Preisbereich
0,2238 € - 0,1962 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Maximaler Bohrungsdurchmesser
    6.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2