Menü Suche

Magnetkontaktschnapper

Auf Lager

Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Pull Force Gehäusematerial Ausgezogene Länge Gesamtlänge Farbe Montageart Kaufen
5,1402 € - 10,185 € In Produktion
ABS
28.5 mm
Black
Schnellmontage
3,9948 € - 9,1984 € In Produktion
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Weiß
Anschraubbar
6,6601 € - 14,6537 € In Produktion
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Weiß
Anschraubbar
1,5199 € - 3,9753 € 17 Auf Lager
PS
35.0 mm
28.5 mm
Black
Schnellmontage
3,9948 € - 9,1984 € In Produktion
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Braun
Anschraubbar
6,6601 € - 14,6537 € 5 Auf Lager
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Braun
Anschraubbar
1,4232 € - 3,7142 € 14 Auf Lager
PS
45.0 mm
Black
Anschraubbar
4,9191 € - 12,3323 € 2 Auf Lager
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Braun
Anschraubbar
4,0624 € - 8,0378 € 80 Auf Lager
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Braun
Anschraubbar
10,4876 € - 21,85 € In Produktion
ABS; POM
75.5 mm
59.5 mm
Grau
Anschraubbar
5,7758 € - 11,4328 € In Produktion
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Weiß
Anschraubbar
4,0624 € - 8,0378 € In Produktion
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Weiß
Anschraubbar
9,6724 € - 20,167 € In Produktion
ABS; POM
74.5 mm
59.0 mm
Braun
Anschraubbar
Magnetschnapper 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Schwarz

1222645

Preisbereich
10,185 € - 5,1402 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    9.0 g
Magnetschnapper 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Weiß

1222649

Preisbereich
9,1984 € - 3,9948 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    22.0 g
Magnetschnapper 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Weiß

1222653

Preisbereich
14,6537 € - 6,6601 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    42.0 g
Magnetschnapper 28.5 mm 1.0 kg-f Schwarz

1219472

Preisbereich
3,9753 € - 1,5199 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Länge in geschlossenem Zustand
    28.5 mm
Magnetschnapper 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Braun

1222648

Preisbereich
9,1984 € - 3,9948 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    22.0 g
Magnetschnapper 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Braun

1222652

Preisbereich
14,6537 € - 6,6601 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    42.0 g
Magnetschnapper 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Schwarz

1219471

Preisbereich
3,7142 € - 1,4232 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
Magnetschnapper 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Braun

1222646

Preisbereich
12,3323 € - 4,9191 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    53.0 g
Magnetschnapper 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Braun

1222650

Preisbereich
8,0378 € - 4,0624 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    22.5 g
Magnetschnapper 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grau

1222654

Preisbereich
21,85 € - 10,4876 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylitril-Butadien-Styrol/Polyacetal
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    28.5 g
Magnetschnapper 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Weiß

1222647

Preisbereich
11,4328 € - 5,7758 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    53.0 g
Magnetschnapper 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Weiß

1222651

Preisbereich
8,0378 € - 4,0624 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    22.5 g
Magnetschnapper 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Braun

1222655

Preisbereich
20,167 € - 9,6724 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylitril-Butadien-Styrol/Polyacetal
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Anschraubbar
  • Schnappmechanismus
    Schnapper und Gegenplatte
  • Schnappergewicht
    19.0 g