Menü Suche

Magnetschnapper zum Einrasten

Auf Lager

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
2,4535 € - 2,7231 € In Produktion
12.6 mm
Black
5.8 mm
Polyoxymethylen
10.2 mm
2,0864 € - 4,4976 € 2312 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
4,0155 € - 10,8234 € 800 Auf Lager
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
6,135 € - 6,135 € In Produktion
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
3,5213 € - 4,0131 € In Produktion
39.7 mm
Black
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
3,1838 € - 3,6073 € 511 Auf Lager
23.6 mm
Black
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
1,5337 € - 4,0043 € 344 Auf Lager
39.5 mm
Weiß
10.0 mm
Polystyren
12.0 mm
11,4134 € - 22,6045 € 179 Auf Lager
40.0 mm
Black
10.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
13.5 mm
2,0724 € - 4,7878 € In Produktion
24.2 mm
Black
24.2 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
12.3 mm
5,0162 € - 7,3923 € In Produktion
54.0 mm
Black
Polypropylen
14.5 mm
3,261 € - 7,0512 € 5196 Auf Lager
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
5,9854 € - 5,9854 € In Produktion
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
5,914 € - 5,914 € 1650 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
3,1932 € - 3,6133 € 10 Auf Lager
23.6 mm
Weiß
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
1,3266 € - 2,472 € 405 Auf Lager
25.4 mm
Weiß
9.6 mm
Polystyren
12.0 mm
5,458 € - 10,8234 € 52 Auf Lager
40.0 mm
Weiß
10.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
13.5 mm
4,3802 € - 9,6627 € In Produktion
64.0 mm
Weiß
64.0 mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol
14.0 mm
2,9293 € - 5,9195 € In Produktion
39.5 mm
Weiß
10.0 mm
Polypropylen
11.0 mm
3,6202 € - 7,0512 € 1159 Auf Lager
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
6,1489 € - 6,1489 € In Produktion
58.5 mm
Black
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
  • von 2
Magnetschnapper 5.8 mm 12.6 mm Schwarz

495244

Preisbereich
2,7231 € - 2,4535 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.6 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Gehäusematerial
    POM
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

496256

Preisbereich
4,4976 € - 2,0864 €

Lagerbestände
2312 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

ML-L-1BK

Preisbereich
10,8234 € - 4,0155 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

ML-L-3BK

Preisbereich
6,135 € - 6,135 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

ML-M-2BK

Preisbereich
4,0131 € - 3,5213 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Schwarz

ML-S-1BK

Preisbereich
3,6073 € - 3,1838 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Weiß

1219460

Preisbereich
4,0043 € - 1,5337 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Gehäusematerial
    PS
Magnetschnapper 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Schwarz

1222622

Preisbereich
22,6045 € - 11,4134 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Schwarz

1222626

Preisbereich
4,7878 € - 2,0724 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.3 mm
  • Gesamtlänge
    24.2 mm
  • Gesamtbreite
    24.2 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 12.5. mm 54.0 mm Schwarz

491984

Preisbereich
7,3923 € - 5,0162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
  • Farbe
    Black
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

496259

Preisbereich
7,0512 € - 3,261 €

Lagerbestände
5196 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

ML-L-3

Preisbereich
5,9854 € - 5,9854 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

ML-M-2

Preisbereich
5,914 € - 5,914 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Weiß

ML-S-1

Preisbereich
3,6133 € - 3,1932 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f Weiß

1219459

Preisbereich
2,472 € - 1,3266 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.6 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Gehäusematerial
    PS
Magnetschnapper 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Weiß

1222621

Preisbereich
10,8234 € - 5,458 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Weiß

1222625

Preisbereich
9,6627 € - 4,3802 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 10.0 mm 39.5 mm Weiß

491983

Preisbereich
5,9195 € - 2,9293 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

496258

Preisbereich
7,0512 € - 3,6202 €

Lagerbestände
1159 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

ML-L-2BK

Preisbereich
6,1489 € - 6,1489 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

ML-M-1BK

Preisbereich
4,0131 € - 3,5213 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

ML-M-3BK

Preisbereich
2,9081 € - 2,4034 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Schwarz

ML-S-2BK

Preisbereich
3,7665 € - 3,7665 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Weiß

1222620

Preisbereich
9,1114 € - 4,6013 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Weiß

1222624

Preisbereich
6,2677 € - 3,1642 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Schwarz

1222628

Preisbereich
9,6627 € - 4,3802 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

496257

Preisbereich
4,4976 € - 2,0864 €

Lagerbestände
517 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

ML-L-2

Preisbereich
6,1489 € - 6,1489 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

ML-M-1

Preisbereich
4,0193 € - 3,5309 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

ML-M-3

Preisbereich
4,0191 € - 3,5306 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Weiß

ML-S-2

Preisbereich
2,7904 € - 2,3061 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Schwarz

1219461

Preisbereich
7,3923 € - 5,0162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Gesamtlänge
    54.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polystyren
  • Gehäusematerial
    PS
Magnetschnapper 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Weiß

1222623

Preisbereich
4,5557 € - 2,2937 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.3 mm
  • Gesamtlänge
    24.2 mm
  • Gesamtbreite
    24.2 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Schwarz

1222627

Preisbereich
6,2677 € - 3,1642 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS