Menü Suche

Maskierungskappen mit Flansch

Auf Lager

Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden. Der Flansch bietet Kantenschutz und sorgt dafür, dass die Bohrung vor dem Eindringen von Fremdstoffen und vor Beschädigungen geschützt ist. Die unterschiedlichen Größen in diesem Sortiment sind farblich gekennzeichnet, u.a. Natur, Grau, Schwarz, Grün, Rot, Pink, Violett und Gelb. Wir bieten mehrere Größen an, passend für viele Anwendungsanforderungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kappe Temperature Range Kaufen
0,1713 € - 0,1713 € 11993 Auf Lager
3.7 mm
0,3495 € - 0,3882 € 7996 Auf Lager
9.5 mm
0,1671 € - 0,1865 € 3417 Auf Lager
4.0 mm
0,1492 € - 0,1658 € 666 Auf Lager
2.7 mm
0,2915 € - 0,3247 € 4618 Auf Lager
7.5 mm
0,4919 € - 0,4919 € 1189 Auf Lager
15.5 mm
0,228 € - 0,2542 € 8650 Auf Lager
5.6 mm
0,1506 € - 0,1671 € 8950 Auf Lager
3.2 mm
0,5264 € - 0,5844 € 791 Auf Lager
7.6 mm
0,2141 € - 0,2141 € 4884 Auf Lager
4.6 mm
0,4407 € - 0,4407 € In Produktion
11.5 mm
0,1671 € - 0,1865 € 498 Auf Lager
4.4 mm
Unterlegscheibenkappe 3.7 mm 25.4 mm Silikon Pink

35-WC037-012

Preisbereich
0,1713 € - 0,1713 €

Lagerbestände
11993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Pink
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    12.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    3.7 mm
Unterlegscheibenkappe 9.5 mm 38.1 mm Silikon Gelb

35-WC095-018

Preisbereich
0,3882 € - 0,3495 €

Lagerbestände
7996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    20.5 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    9.5 mm
Unterlegscheibenkappe 4.0 mm 38.1 mm Silikon Natur

35-WC156-0500

Preisbereich
0,1865 € - 0,1671 €

Lagerbestände
3417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    12.7 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    4.0 mm
Unterlegscheibenkappe 2.7 mm 25.4 mm Silikon Grün

35-WC027-012

Preisbereich
0,1658 € - 0,1492 €

Lagerbestände
666 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    12.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    2.7 mm
Unterlegscheibenkappe 7.5 mm 25.4 mm Silikon Schwarz

35-WC075-018

Preisbereich
0,3247 € - 0,2915 €

Lagerbestände
4618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    18.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    7.5 mm
Unterlegscheibenkappe 15.5 mm 38.1 mm Silikon Lila

35-WC155-031

Preisbereich
0,4919 € - 0,4919 €

Lagerbestände
1189 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Lila
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    31.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    15.5 mm
Unterlegscheibenkappe 5.6 mm 25.4 mm Silikon Rot

35-WC056-015

Preisbereich
0,2542 € - 0,228 €

Lagerbestände
8650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    15.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    5.6 mm
Unterlegscheibenkappe 3.2 mm 38.1 mm Silikon Natur

35-WC125-0500

Preisbereich
0,1671 € - 0,1506 €

Lagerbestände
8950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    12.7 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    3.2 mm
Unterlegscheibenkappe 7.6 mm 38.1 mm Silikon Grau

35-WC195-038

Preisbereich
0,5844 € - 0,5264 €

Lagerbestände
791 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    38.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    7.6 mm
Unterlegscheibenkappe 4.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

35-WC046-015

Preisbereich
0,2141 € - 0,2141 €

Lagerbestände
4884 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    15.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    4.6 mm
Unterlegscheibenkappe 11.5 mm 38.1 mm Silikon Natur

35-WC115-025

Preisbereich
0,4407 € - 0,4407 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    25.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    11.5 mm
Unterlegscheibenkappe 4.4 mm 38.1 mm Silikon Natur

35-WC172-0500

Preisbereich
0,1865 € - 0,1671 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Silikon
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Durchmesser Unterlegscheibe
    12.7 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    4.4 mm