Menü Suche

Muldenschloss - abschließbar

Auf Lager

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Kaufen
15,6913 € - 135,4473 € 25 Auf Lager
110.0 mm
23,1932 € - 168,2776 € In Produktion
110.0 mm
19,3904 € - 134,6755 € 59 Auf Lager
110.0 mm
29,4953 € - 68,8225 € 12 Auf Lager
140.0 mm
13,2106 € - 78,882 € 13 Auf Lager
110.0 mm
18,2248 € - 205,0262 € In Produktion
110.0 mm
15,0207 € - 81,4175 € 65 Auf Lager
110.0 mm
Keyed Alike 140.0 mm 110.0 mm Stahl

01662323E

Preisbereich
135,4473 € - 15,6913 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Zungenmaterial
    Messing
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schließungsart
    Gleichschließend
Muldenschlösser Gleichschließend 140.0 mm 110.0 mm Stahl

01662031E

Preisbereich
168,2776 € - 23,1932 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Zungenmaterial
    Messing
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schließungsart
    Gleichschließend
Muldenschlösser Gleichschließend 140.0 mm 110.0 mm Stahl

01662033E

Preisbereich
134,6755 € - 19,3904 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Zungenmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schließungsart
    Gleichschließend
Muldenschlösser Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Stahl

01662035E

Preisbereich
68,8225 € - 29,4953 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Zungenmaterial
    Zamak
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schließungsart
    Gleichschließend
Muldenschlösser Verschiedenschließend 140.0 mm 110.0 mm PA

016203201E

Preisbereich
78,882 € - 13,2106 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    Messing
  • Farbe
    Black
  • Schließungsart
    Verschiedenschließend
  • Riegelausführung
    Slam Shut
Muldenschlösser Verschiedenschließend 140.0 mm 110.0 mm Stahl

01662321E

Preisbereich
205,0262 € - 18,2248 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Zungenmaterial
    Messing
  • Farbe
    Black
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schließungsart
    Verschiedenschließend
Muldenschlösser Gleichschließend 140.0 mm 110.0 mm PA

016200301E

Preisbereich
81,4175 € - 15,0207 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    PA
  • Zungenmaterial
    Messing
  • Farbe
    Black
  • Schließungsart
    Gleichschließend
  • Riegelausführung
    Slam Shut