Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.
Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Durchmesser Befestigungsbohrung | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3261 € - 0,3551 € | In Produktion |
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2169 € | 920 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,3952 € - 0,47 € | 3932 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
0,1843 € - 0,2453 € | 1513 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3583 € - 0,4335 € | In Produktion |
0.031 in
0.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1796 € - 0,2031 € | 9080 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
0,3495 € - 0,3799 € | 10822 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,2086 € - 0,2376 € | 2643 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
0,2514 € - 0,2887 € | 8914 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,1884 € - 0,2507 € | 7139 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,2114 € - 0,2559 € | 3040 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,21 € - 0,239 € | 10114 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
PGSA-1013A | 0,2846 € - 0,3081 € | In Produktion |
0.039 in
1.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
0,1768 € - 0,2031 € | 7000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,221 € - 0,2514 € | In Produktion |
0.031 in
0.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,3219 € - 0,3495 € | 4632 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,2887 € - 0,3109 € | 59564 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3938 € - 0,4297 € | 897 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2418 € - 0,2735 € | In Produktion |
0.016 in
0.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
PGSB-1519A | 0,2846 € - 0,3081 € | 59155 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.