Menü Suche

Ansatzschraube M10 12.0 30.0 316 Edelstahl

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Artikelnr:

20232429

103 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 10,17 €
100 - 249 9,15 €
250 - 749 8,14 €
750 + 7,12 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,17 €

1 x 10,17 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 30.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns