Menü Suche

Pendelelement

In Produktion

Pendelelemente werden in linearen Klemmvorgängen auf den Kolbenkopf geschraubt. Der Kolben drückt nach vorne bis das Pendelelement das Werkstück sicher hält. Diese Komponenten sind für ein schnelles Klemmen mit Größenvariationen und langen Öffnungs- und Schließbewegungen konzipiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfstärke Gewindegröße Kopfhöhe Gewindelänge Kaufen
53,8183 € - 53,8183 € In Produktion
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
52,6796 € - 52,6796 € In Produktion
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
46,2926 € - 46,2926 € In Produktion
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
54,5512 € - 54,5512 € In Produktion
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
50,1012 € - 50,1012 € In Produktion
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
45,7953 € - 45,7953 € In Produktion
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
52,5749 € - 52,5749 € In Produktion
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
51,3053 € - 51,3053 € In Produktion
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
46,7245 € - 46,7245 € In Produktion
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
55,3496 € - 55,3496 € In Produktion
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
53,3471 € - 53,3471 € In Produktion
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
49,4076 € - 49,4076 € In Produktion
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
51,9728 € - 51,9728 € In Produktion
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
46,2926 € - 46,2926 € In Produktion
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
54,5512 € - 54,5512 € In Produktion
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
52,6796 € - 52,6796 € In Produktion
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
46,9208 € - 46,9208 € In Produktion
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
51,9074 € - 51,9074 € In Produktion
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
50,808 € - 50,808 € In Produktion
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
46,3973 € - 46,3973 € In Produktion
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
  • von 3
Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

1504983

Preisbereich
53,8183 € - 53,8183 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

1504987

Preisbereich
52,6796 € - 52,6796 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504991

Preisbereich
46,2926 € - 46,2926 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

1504995

Preisbereich
54,5512 € - 54,5512 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504999

Preisbereich
50,1012 € - 50,1012 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505003

Preisbereich
45,7953 € - 45,7953 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

1505007

Preisbereich
52,5749 € - 52,5749 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505011

Preisbereich
51,3053 € - 51,3053 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stahl

1505015

Preisbereich
46,7245 € - 46,7245 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stahl

1505019

Preisbereich
55,3496 € - 55,3496 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stahl

1505023

Preisbereich
53,3471 € - 53,3471 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stahl

1505027

Preisbereich
49,4076 € - 49,4076 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    14.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stahl

1504981

Preisbereich
51,9728 € - 51,9728 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    14.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

1504985

Preisbereich
46,2926 € - 46,2926 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

1504989

Preisbereich
54,5512 € - 54,5512 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

1504993

Preisbereich
52,6796 € - 52,6796 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stahl

1504997

Preisbereich
46,9208 € - 46,9208 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stahl

1505001

Preisbereich
51,9074 € - 51,9074 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

1505005

Preisbereich
50,808 € - 50,808 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505009

Preisbereich
46,3973 € - 46,3973 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505013

Preisbereich
53,0199 € - 53,0199 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Stahl

1505017

Preisbereich
53,5434 € - 53,5434 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stahl

1505021

Preisbereich
46,3973 € - 46,3973 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Stahl

1505025

Preisbereich
55,1533 € - 55,1533 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    5.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

1504982

Preisbereich
45,9523 € - 45,9523 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

1504986

Preisbereich
54,224 € - 54,224 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

1504990

Preisbereich
52,2739 € - 52,2739 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

1504994

Preisbereich
46,6198 € - 46,6198 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stahl

1504998

Preisbereich
54,8522 € - 54,8522 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505002

Preisbereich
51,4755 € - 51,4755 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

1505006

Preisbereich
45,0492 € - 45,0492 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505010

Preisbereich
53,8837 € - 53,8837 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stahl

1505014

Preisbereich
52,3786 € - 52,3786 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stahl

1505018

Preisbereich
47,8632 € - 47,8632 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stahl

1505022

Preisbereich
53,9491 € - 53,9491 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stahl

1505026

Preisbereich
55,1533 € - 55,1533 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    5.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

1504984

Preisbereich
52,2739 € - 52,2739 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

1504988

Preisbereich
46,6198 € - 46,6198 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504992

Preisbereich
54,224 € - 54,224 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stahl

1504996

Preisbereich
53,0199 € - 53,0199 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stahl

1505000

Preisbereich
44,3556 € - 44,3556 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505004

Preisbereich
53,3209 € - 53,3209 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505008

Preisbereich
52,143 € - 52,143 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505012

Preisbereich
45,5858 € - 45,5858 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stahl

1505016

Preisbereich
54,224 € - 54,224 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stahl

1505020

Preisbereich
52,143 € - 52,143 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Stahl

1505024

Preisbereich
47,693 € - 47,693 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    5.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stahl

1505028

Preisbereich
56,9332 € - 56,9332 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    14.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl