Menü Suche

Preisschildklammer ‒ Klammern

Auf Lager

Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Maximale Greifkapazität Kopfausführung Kopflänge Kaufen
0,1706 € - 0,2654 € In Produktion
22.0 mm
12.0 mm
Clip
38.5 mm
0,1281 € - 0,1424 € In Produktion
50.0 mm
0.8 mm
Kartenhalter
0,2056 € - 0,3199 € 5690 Auf Lager
80.0 mm
15.0 mm
Clip
31.0 mm
0,2118 € - 0,2354 € 4997 Auf Lager
12.5 mm
10.0 mm
Clip
33.0 mm
0,3288 € - 0,5115 € 2887 Auf Lager
26.0 mm
40.0 mm
Clip
58.0 mm
0,0859 € - 0,1336 € In Produktion
27.0 mm
0.8 mm
Kartenhalter
Preisschildklammer Clip 38.5 mm PS Transparent

497011

Preisbereich
0,2654 € - 0,1706 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    38.5 mm
  • Kopfbreite
    22.0 mm
Preisschildklammer Clip PS Transparent

497015

Preisbereich
0,1424 € - 0,1281 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Kartenhalter
  • Kopfbreite
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Preisschildklammer 31.0 mm 80.0 mm PS Transparent

497009

Preisbereich
0,3199 € - 0,2056 €

Lagerbestände
5690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    31.0 mm
  • Kopfbreite
    80.0 mm
Preisschildklammer 33.0 mm 12.5 mm PS Transparent

497012

Preisbereich
0,2354 € - 0,2118 €

Lagerbestände
4997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    33.0 mm
  • Kopfbreite
    12.5 mm
Preisschildklammer 58.0 mm 26.0 mm PS Transparent

497010

Preisbereich
0,5115 € - 0,3288 €

Lagerbestände
2887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    58.0 mm
  • Kopfbreite
    26.0 mm
Preisschildklammer Clip PS Transparent

497014

Preisbereich
0,1336 € - 0,0859 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Kartenhalter
  • Kopfbreite
    27.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790