Menü Suche

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Auf Lager

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Stablänge Stangendurchmesser Kaufen
6,4194 € - 9,9857 € In Produktion
2,1553 € - 3,3528 € In Produktion
1000.0 mm
8.0 mm
2,025 € - 3,15 € In Produktion
1000.0 mm
8.0 mm
2,4327 € - 3,7842 € 1050 Auf Lager
1020.0 mm
3.0 mm
2,1249 € - 3,3054 € In Produktion
1000.0 mm
8.0 mm
Stangenschloss-Bausatz PA; Zamak

RCCE

Preisbereich
9,9857 € - 6,4194 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

IC61000E

Preisbereich
3,3528 € - 2,1553 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Gear box locks, locks with three point cam
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

IC21000E

Preisbereich
3,15 € - 2,025 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss, Schloss mit Drei-Punkt-Zunge
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1020.0 mm 3.0 mm Stahl

IL2161020E

Preisbereich
3,7842 € - 2,4327 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    3.0 mm
  • Stablänge
    1020.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

IC11000E

Preisbereich
3,3054 € - 2,1249 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss, Schloss mit Drei-Punkt-Zunge
  • Zolltarifnummer
    8301600090