Menü Suche

Schalthebel

Auf Lager

Glasfaser-Schalthebel fungieren als Positionsschalter an Maschinen, sodass der Bediener einfach von einer Einstellung zu einer anderen wechseln kann. Diese Hebel sind einfach zu greifen und beständig gegen Öl und Fett.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Korpusdurchmesser Kaufen
10,9298 € - 16,07 € 88 Auf Lager
28.0 mm
36.0 mm
10,7916 € - 15,8628 € In Produktion
28.0 mm
36.0 mm
10,8469 € - 15,9595 € In Produktion
25.0 mm
33.0 mm
10,0593 € - 14,8126 € In Produktion
25.0 mm
33.0 mm
15,4068 € - 21,0997 € In Produktion
28.0 mm
36.0 mm
11,0542 € - 16,2773 € In Produktion
28.0 mm
36.0 mm
10,0593 € - 14,8126 € In Produktion
25.0 mm
33.0 mm
15,4068 € - 21,0997 € In Produktion
28.0 mm
36.0 mm
9,9764 € - 14,6606 € 89 Auf Lager
25.0 mm
33.0 mm
15,4344 € - 21,155 € 4 Auf Lager
35.0 mm
47.0 mm
10,7916 € - 15,8628 € In Produktion
28.0 mm
36.0 mm
Schalthebel 104.0 mm M10 PA

1340334

Preisbereich
16,07 € - 10,9298 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Lochtiefe
    10.0 mm
Schalthebel 104.0 mm 5.0 mm PA

1340338

Preisbereich
15,8628 € - 10,7916 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Lochtiefe
    5.0 mm
Schalthebel 84.5 mm M20 PA

1340332

Preisbereich
15,9595 € - 10,8469 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    33.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    84.5 mm
Schalthebel 84.5 mm 5.0 mm PA

1340336

Preisbereich
14,8126 € - 10,0593 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    33.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Lochtiefe
    5.0 mm
Schalthebel 134.5 mm 5.0 mm PA

1340340

Preisbereich
21,0997 € - 15,4068 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Lochtiefe
    5.0 mm
Schalthebel 104.0 mm M8 PA

1340333

Preisbereich
16,2773 € - 11,0542 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    104.0 mm
Schalthebel 84.5 mm 10.0 mm GF Technopolymer

1340337

Preisbereich
14,8126 € - 10,0593 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    GF Technopolymer
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Schaftmaterial
    Technopolymer
  • Korpusdurchmesser
    33.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
Schalthebel 112.0 mm 10.0 mm PA

1340341

Preisbereich
21,0997 € - 15,4068 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Lochtiefe
    10.0 mm
Schalthebel 84.5 mm M8 PA

1340331

Preisbereich
14,6606 € - 9,9764 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    33.0 mm
  • Korpushöhe
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    84.5 mm
Schalthebel 112.0 mm M12 PA

1340335

Preisbereich
21,155 € - 15,4344 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    47.0 mm
  • Korpushöhe
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
Schalthebel 104.0 mm 10.0 mm PA

1340339

Preisbereich
15,8628 € - 10,7916 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Knopfmaterial
    PA
  • Hauptmaterial Knopf
    30% Glasfaser
  • Korpusdurchmesser
    36.0 mm
  • Korpushöhe
    28.0 mm
  • Lochtiefe
    10.0 mm