Menü Suche

Schnappverschlüsse zum Einrasten

Auf Lager

Unser Sortiment an Schnappverschlüssen zum Einrasten verfügt über einen Schnellverschluss, der sich durch Seitwärtsschieben lösen lässt. Sie eignen sich für Türen mit kleinen Abmessungen, und das Sortiment bietet eine Lösung für unterschiedliche Plattenstärken und Schließanforderungen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Länge kompatible Bohrung Riegelmaterial Riegeltyp Kompatible Bohrungsbreite Kaufen
0,6936 € - 0,6936 € In Produktion
37.3 mm
PA6 GF30
Slam Action Slide
25.3 mm
7,2169 € - 9,8267 € 36 Auf Lager
25.3 mm
ABS
Cylinder locking system
37.3 mm
0,639 € - 0,9609 € In Produktion
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
0,5849 € - 0,9609 € In Produktion
ABS
Sliding Lock
0,5223 € - 0,8831 € 970 Auf Lager
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
0,5223 € - 0,8831 € 2964 Auf Lager
37.3 mm
ABS
Slide Snap
25.3 mm
0,3385 € - 2,0834 € 865 Auf Lager
13.0 mm
ABS
Slide Snap
8.0 mm
3,5653 € - 9,8267 € 80 Auf Lager
37.3 mm
PA6 GF30
Cylinder locking system
25.3 mm
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm PA6 GF30 Schwarz

271

Preisbereich
0,6936 € - 0,6936 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Slam Action Slide
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Gesamtbreite
    28.4 mm
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm ABS Schwarz

57103E

Preisbereich
9,8267 € - 7,2169 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Cylinder locking system
  • Länge kompatible Bohrung
    25.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    37.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 1.2 mm 1.5 mm ABS Schwarz

47115E

Preisbereich
0,9609 € - 0,639 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Sliding Lock
  • Länge kompatible Bohrung
    19.0 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    17.0 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 0.8 mm 1.2 mm ABS Schwarz

47112E

Preisbereich
0,9609 € - 0,5849 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Sliding Lock
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Riegelmaterial
    ABS
Gleitriegel 0.8 mm 1.2 mm ABS Schwarz

07112E

Preisbereich
0,8831 € - 0,5223 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Slide Snap
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 1.2 mm 1.5 mm ABS Schwarz

07115E

Preisbereich
0,8831 € - 0,5223 €

Lagerbestände
2964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Slide Snap
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 1.5 mm ABS Schwarz

171E

Preisbereich
2,0834 € - 0,3385 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Slide Snap
  • Länge kompatible Bohrung
    13.0 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    8.0 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm PA6 GF30 Schwarz

57132E

Preisbereich
9,8267 € - 3,5653 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Riegeltyp
    Cylinder locking system
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Gesamtbreite
    29.0 mm