Diese LDPE-Schraubenabdeckkappen dienen zum Schutz und zur Abdeckung von Schrauben in furnierten Spanplatten. Unser Sortiment ist in mehreren Farben erhältlich: Weiß, Teak und Variationen von Braun - damit ist es ideal für zahlreiche Anwendungen und Oberflächen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0089 € - 0,0139 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0089 € - 0,0139 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,009 € - 0,014 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0087 € - 0,0135 € | 9649 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0529 € - 0,0823 € | In Produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
31/64
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,0556 € - 0,0865 € | 17927 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
3/8
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,066 € - 0,1027 € | 15999 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,009 € - 0,014 € | 16153 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0289 € - 0,045 € | In Produktion |
0.315 in
8.0 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,051 € - 0,0793 € | In Produktion |
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0591 € - 0,092 € | In Produktion |
0.362 in
9.2 mm
|
31/64
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10908 | 0,0888 € - 0,1381 € | 16994 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
31/64
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
0,0092 € - 0,0143 € | 7019 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
3/16
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0315 € - 0,049 € | 6030 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
13/32
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0671 € - 0,1044 € | 17260 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
9/32
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.