Menü Suche

Schrumpfendkappen

Auf Lager

Schrumpfendkappen bieten idealen Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Schrumpfendkappen dienen dem gleichen Zweck wie Rohrendkappen, schrumpfen jedoch bei Erhitzung und bieten maximalen Schutz für die Anwendung. Sie sind UV- und wetterbeständig, was sie für Außenanwendungen ideal macht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
0,8152 € - 1,0169 € 2955 Auf Lager
12.0 mm
2,0864 € - 2,5839 € 4394 Auf Lager
35.0 mm
8,0695 € - 10,0869 € In Produktion
120.0 mm
2,3325 € - 6,0722 € 6367 Auf Lager
14.0 mm
5,0711 € - 6,3285 € 3222 Auf Lager
75.0 mm
1,893 € - 1,893 € 4747 Auf Lager
25.0 mm
7,2405 € - 9,0506 € 20 Auf Lager
100.0 mm
28,8238 € - 67,2331 € In Produktion
200.0 mm
3,5788 € - 4,4493 € 1233 Auf Lager
62.0 mm
1,303 € - 1,6305 € 2659 Auf Lager
20.0 mm
4,9882 € - 6,2594 € 150 Auf Lager
75.0 mm
17,1893 € - 40,0729 € 6 Auf Lager
160.0 mm
3,0813 € - 3,8551 € In Produktion
55.0 mm
7,047 € - 8,8019 € 423 Auf Lager
105.0 mm
0,905 € - 1,1302 € 3313 Auf Lager
14.0 mm
3,3162 € - 4,1453 € In Produktion
55.0 mm
9,9487 € - 12,4359 € In Produktion
145.0 mm
2,4319 € - 3,0675 € 440 Auf Lager
42.0 mm
6,1074 € - 15,147 € In Produktion
75.0 mm
Schrumpfendkappen 12.0 mm 40.0 mm 120 °C PO

498776

Preisbereich
1,0169 € - 0,8152 €

Lagerbestände
2955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    4.0 mm
Schrumpfendkappen 35.0 mm 83.0 mm 120 °C PO

498780

Preisbereich
2,5839 € - 2,0864 €

Lagerbestände
4394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    16.0 mm
Schrumpfendkappen 120.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498785

Preisbereich
10,0869 € - 8,0695 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    120.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    60.0 mm
Schrumpfendkappen 14.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

498789

Preisbereich
6,0722 € - 2,3325 €

Lagerbestände
6367 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    5.0 mm
Schrumpfendkappen 75.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498793

Preisbereich
6,3285 € - 5,0711 €

Lagerbestände
3222 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    75.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    32.0 mm
Schrumpfendkappen 25.0 mm 68.0 mm 120 °C PO

498779

Preisbereich
1,893 € - 1,893 €

Lagerbestände
4747 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    8.5 mm
Schrumpfendkappen 100.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498784

Preisbereich
9,0506 € - 7,2405 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    100.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    52.0 mm
Schrumpfendkappen 200.0 mm 160.0 mm 120 °C PO

498788

Preisbereich
67,2331 € - 28,8238 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    200.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    90.0 mm
Schrumpfendkappen 62.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498792

Preisbereich
4,4493 € - 3,5788 €

Lagerbestände
1233 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    62.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    23.0 mm
Schrumpfendkappen 20.0 mm 55.0 mm 120 °C PO

498778

Preisbereich
1,6305 € - 1,303 €

Lagerbestände
2659 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.0 mm
Schrumpfendkappen 75.0 mm 120.0 mm 120 °C PO

498783

Preisbereich
6,2594 € - 4,9882 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    75.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    36.0 mm
Schrumpfendkappen 160.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498787

Preisbereich
40,0729 € - 17,1893 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    160.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    82.0 mm
Schrumpfendkappen 55.0 mm 140.0 mm 120 °C PO

498791

Preisbereich
3,8551 € - 3,0813 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    55.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    23.0 mm
Schrumpfendkappen 105.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498795

Preisbereich
8,8019 € - 7,047 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    105.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    45.0 mm
Schrumpfendkappen 14.0 mm 45.0 mm 120 °C PO

498777

Preisbereich
1,1302 € - 0,905 €

Lagerbestände
3313 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    5.0 mm
Schrumpfendkappen 55.0 mm 103.0 mm 120 °C PO

498782

Preisbereich
4,1453 € - 3,3162 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    55.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    26.0 mm
Schrumpfendkappen 145.0 mm 150.0 mm 120 °C PO

498786

Preisbereich
12,4359 € - 9,9487 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    145.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    60.0 mm
Schrumpfendkappen 42.0 mm 110.0 mm 120 °C PO

498790

Preisbereich
3,0675 € - 2,4319 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    42.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    15.0 mm
Schrumpfendkappen 75.0 mm 170.0 mm 120 °C PO

498794

Preisbereich
15,147 € - 6,1074 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyolefin
  • Innendurchmesser
    75.0 mm
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    36.0 mm