Menü Suche

Schutzkappen für Ringstutzen

Auf Lager

Eine Reihe von Schutzkappen, die für Ringstutzen-Verbindungen entwickelt wurden. Sie bieten eine externe Montageabdeckung während der Lagerung und des Transports, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen. Unser Sortiment ist in zwei Materialoptionen erhältlich: flexibles Polyvinylchlorid (PVC) und Polyethylen mit hoher Dichte.

Die Optionen aus flexiblem PVC bieten einen wirklich passgenauen Sitz, der optimalen Schutz bietet. Das flexible Material ermöglicht ein schnelles Anbringen und Entfernen, was durch eine praktische Fingerlasche unterstützt wird.

Das härtere Material unserer HDPE-Optionen ermöglicht ein schnelles Anbringen, indem die Kappe einfach eingeklickt wird, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Geeignet für einen Temperaturbereich von einer Tiefsttemperatur von -30 bis zu einer Höchsttemerparatur von +80 Grad Celsius.

  • Materialien: Flexibles PVC und HDPE
  • Farben: Rot und Gelb
  • Passend für hydraulische Ringstutzen-Verbindungen nach DIN 7642 B/E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Rohraußendurchmesser Farbe Material Fingerlasche Kaufen
0,2514 € - 0,6325 € In Produktion
8.0 mm
Gelb
PVC
With Tab
0,3343 € - 0,8124 € In Produktion
10.0 mm
Gelb
PVC
With Tab
0,2252 € - 0,5658 € 11954 Auf Lager
6.0 mm
Gelb
PVC
With Tab
0,21 € - 0,5252 € 4805 Auf Lager
5.0 mm
Gelb
PVC
With Tab
0,0797 € - 0,1439 € 6359 Auf Lager
15.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,1001 € - 0,1001 € 9081 Auf Lager
8.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,091 € - 0,174 € 3076 Auf Lager
18.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,3761 € - 0,496 € In Produktion
19.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,1549 € - 0,196 € 320 Auf Lager
6.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,0826 € - 0,186 € 90 Auf Lager
4.0 mm
Gelb
HDPE
Without Tab
0,0619 € - 0,1238 € 13344 Auf Lager
12.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
0,1168 € - 0,1168 € 2748 Auf Lager
10.0 mm
Rot
HDPE
Without Tab
Schutzkappen für Ringstutzen 20.0 mm 12.0 mm PVC Gelb

BCWJ-12

Preisbereich
0,6325 € - 0,2514 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Fingerlasche
    With Tab
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamttiefe
    12.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen 24.0 mm 14.0 mm PVC Gelb

BCWJ-14

Preisbereich
0,8124 € - 0,3343 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Fingerlasche
    With Tab
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamttiefe
    14.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen 17.0 mm 10.0 mm PVC Gelb

BCWJ-10

Preisbereich
0,5658 € - 0,2252 €

Lagerbestände
11954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Fingerlasche
    With Tab
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamttiefe
    10.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen 14.0 mm 8.0 mm PVC Gelb

BCWJ-08

Preisbereich
0,5252 € - 0,21 €

Lagerbestände
4805 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Fingerlasche
    With Tab
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamttiefe
    8.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3773000

Preisbereich
0,1439 € - 0,0797 €

Lagerbestände
6359 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3770900

Preisbereich
0,1001 € - 0,1001 €

Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3775000

Preisbereich
0,174 € - 0,091 €

Lagerbestände
3076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.5 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3776500

Preisbereich
0,496 € - 0,3761 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3770800

Preisbereich
0,196 € - 0,1549 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen 14.0 mm 7.8 mm HDPE Gelb

464861

Preisbereich
0,186 € - 0,0826 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamttiefe
    7.8 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3772000

Preisbereich
0,1238 € - 0,0619 €

Lagerbestände
13344 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Schutzkappen für Ringstutzen HDPE Rot

3771000

Preisbereich
0,1168 € - 0,1168 €

Lagerbestände
2748 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Kompatibler Rohraußendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm