Menü Suche

Schutzstopfen mit Flansch

Auf Lager

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Befestigungsdurchmesser Kaufen
0,1185 € - 0,1185 € 7965 Auf Lager
Natural
14.0 mm
0,0849 € - 0,1185 € 467 Auf Lager
Natural
8.5 mm
0,0907 € - 0,1267 € 7327 Auf Lager
Natural
17.4 mm
0,2929 € - 0,5361 € In Produktion
Natural
26.0 mm
0,257 € - 0,4684 € 11571 Auf Lager
Natural
39.5 mm
0,3841 € - 0,6231 € 2852 Auf Lager
Natural
55.5 mm
0,0849 € - 0,0849 € 13337 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
0,0907 € - 0,1267 € In Produktion
Natural
13.9 mm
0,1768 € - 0,3247 € In Produktion
Natural
26.0 mm
0,2735 € - 0,496 € In Produktion
Natural
36.5 mm
0,3178 € - 0,5154 € 542 Auf Lager
Natural
45.8 mm
0,8345 € - 1,6443 € 528 Auf Lager
Natural
70.0 mm
0,0849 € - 0,0849 € 20994 Auf Lager
Weiß
3.3 mm
0,2003 € - 0,3661 € 3995 Auf Lager
Natural
24.8 mm
0,0849 € - 0,1185 € 15215 Auf Lager
Natural
11.9 mm
0,1036 € - 0,1451 € In Produktion
Natural
19.6 mm
0,2017 € - 0,3675 € 11928 Auf Lager
Natural
31.2 mm
0,2666 € - 0,4877 € 900 Auf Lager
Natural
42.2 mm
0,391 € - 0,6356 € 901 Auf Lager
Natural
58.0 mm
0,0849 € - 0,0849 € 15790 Auf Lager
Natural
2.6 mm
  • von 2
Stopfen 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Natur

1255332

Preisbereich
0,1185 € - 0,1185 €

Lagerbestände
7965 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M16
  • Befestigungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Kopfform
    Flach
Stopfen 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natur

055008400003

Preisbereich
0,1185 € - 0,0849 €

Lagerbestände
467 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    8.5 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 17.4 mm (DIA) 9.5 mm (H) LDPE Natur

055017200003

Preisbereich
0,1267 € - 0,0907 €

Lagerbestände
7327 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    17.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    17.4 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Natur

055026100003

Preisbereich
0,5361 € - 0,2929 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 39.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

055039500003

Preisbereich
0,4684 € - 0,257 €

Lagerbestände
11571 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

055055500003

Preisbereich
0,6231 € - 0,3841 €

Lagerbestände
2852 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    55.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    59.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    55.5 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Weiß

055006000003

Preisbereich
0,0849 € - 0,0849 €

Lagerbestände
13337 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Natur

055013600003

Preisbereich
0,1267 € - 0,0907 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    13.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    13.9 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Natur

055026000003

Preisbereich
0,3247 € - 0,1768 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natur

055036500003

Preisbereich
0,496 € - 0,2735 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    36.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    36.5 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

055045800003

Preisbereich
0,5154 € - 0,3178 €

Lagerbestände
542 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    45.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    51.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    45.8 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natur

055070000003

Preisbereich
1,6443 € - 0,8345 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    70.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    80.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    70.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Weiß

055003200003

Preisbereich
0,0849 € - 0,0849 €

Lagerbestände
20994 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Natur

055025500003

Preisbereich
0,3661 € - 0,2003 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    24.8 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natur

055011900003

Preisbereich
0,1185 € - 0,0849 €

Lagerbestände
15215 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.8 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Natur

055019600003

Preisbereich
0,1451 € - 0,1036 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    19.6 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natur

055031200003

Preisbereich
0,3675 € - 0,2017 €

Lagerbestände
11928 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    31.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    31.2 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natur

055042000003

Preisbereich
0,4877 € - 0,2666 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    42.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    44.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    42.2 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Natur

055058000003

Preisbereich
0,6356 € - 0,391 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    58.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    63.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    58.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natur

055002500003

Preisbereich
0,0849 € - 0,0849 €

Lagerbestände
15790 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    2.6 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natur

055013200003

Preisbereich
0,1267 € - 0,0907 €

Lagerbestände
28552 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    13.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    13.2 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 26.6 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Weiß

055022300003

Preisbereich
0,1768 € - 0,1285 €

Lagerbestände
11644 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    26.6 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Natur

055034000003

Preisbereich
0,4559 € - 0,2487 €

Lagerbestände
628 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    34.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natur

055045500003

Preisbereich
0,6895 € - 0,4228 €

Lagerbestände
4290 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    45.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    51.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    45.3 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt
Stopfen 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Natur

055061500003

Preisbereich
1,6305 € - 0,8318 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    61.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    74.0 mm
  • Befestigungsdurchmesser
    61.0 mm
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Gewölbt