Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, rechter Winkel

Auf Lager

Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
4,5646 € - 5,0814 € 90 Auf Lager
M4
96.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
9,5169 € - 10,5791 € In Produktion
M5
235.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
7,5306 € - 9,4237 € In Produktion
M4
64.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
28,3402 € - 35,4149 € In Produktion
M6
128.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Ovale Stange
5,1675 € - 5,7561 € In Produktion
M4
120.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
8,0281 € - 10,0455 € 29 Auf Lager
M4
100.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
7,7932 € - 9,7691 € 5 Auf Lager
M4
88.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
34,1989 € - 42,7521 € 2 Auf Lager
M6
160.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Ovale Stange
3,811 € - 4,2376 € 224 Auf Lager
M3
88.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
6,8326 € - 7,5934 € 236 Auf Lager
M5
180.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
8,3459 € - 10,4462 € 156 Auf Lager
M4
128.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
27,069 € - 33,8259 € 4 Auf Lager
M6
112.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Ovale Stange
29,4386 € - 30,8748 € 5 Auf Lager
M5
180.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
27,8559 € - 29,2126 € In Produktion
M5
120.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
4,335 € - 4,8374 € In Produktion
M4
88.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
5,6596 € - 6,2853 € 91 Auf Lager
M5
120.0 mm
Stahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
8,2353 € - 10,2942 € In Produktion
M4
120.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
8,0004 € - 10,004 € 4 Auf Lager
M4
96.0 mm
Edelstahl
Gewindebohrung
Bügelgriff
24,8487 € - 26,0584 € 13 Auf Lager
M5
88.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
25,3235 € - 26,5557 € In Produktion
M5
100.0 mm
Edelstahl
Gewindeloch;Rückmontage
Zum Abziehen
Standardgriff 96.0 mm M4 Stahl Natur

491390

Preisbereich
5,0814 € - 4,5646 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
Standardgriff 235.0 mm M5 Stahl

491394

Preisbereich
10,5791 € - 9,5169 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    235.0 mm
  • Gewindelänge
    9.7 mm
Standardgriff 64.0 mm M4 Edelstahl

1220496

Preisbereich
9,4237 € - 7,5306 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    64.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Standardgriff 128.0 mm M6 Edelstahl

1220501

Preisbereich
35,4149 € - 28,3402 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Natur
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Ovale Stange
  • Abstand Montagebohrung
    128.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Standardgriff 120.0 mm M4 Stahl

491391

Preisbereich
5,7561 € - 5,1675 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    7.8 mm
Standardgriff 100.0 mm M4 Edelstahl

1220493

Preisbereich
10,0455 € - 8,0281 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Standardgriff 88.0 mm M4 Edelstahl

1220497

Preisbereich
9,7691 € - 7,7932 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    88.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Standardgriff 160.0 mm M6 Edelstahl

1220503

Preisbereich
42,7521 € - 34,1989 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Ovale Stange
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Standardgriff 88.0 mm M3 Stahl

491388

Preisbereich
4,2376 € - 3,811 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    88.0 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
Standardgriff 180.0 mm M5 Stahl

491393

Preisbereich
7,5934 € - 6,8326 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
  • Gewindelänge
    9.7 mm
Standardgriff 128.0 mm M4 Edelstahl

1220495

Preisbereich
10,4462 € - 8,3459 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    128.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Standardgriff 112.0 mm M6 Edelstahl

1220499

Preisbereich
33,8259 € - 27,069 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Ovale Stange
  • Abstand Montagebohrung
    112.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
U-Griff 180.0 mm M5 Edelstahl

1495488

Preisbereich
30,8748 € - 29,4386 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Besondere Merkmale
    Hygienisch
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
U-Griff 120.0 mm M5 Edelstahl

1495487

Preisbereich
29,2126 € - 27,8559 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Besondere Merkmale
    Hygienisch
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
Standardgriff 88.0 mm M4 Stahl Natur

491389

Preisbereich
4,8374 € - 4,335 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    88.0 mm
  • Gewindelänge
    7.8 mm
Standardgriff 120.0 mm M5 Stahl

491392

Preisbereich
6,2853 € - 5,6596 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    9.7 mm
Standardgriff 120.0 mm M4 Edelstahl

1220494

Preisbereich
10,2942 € - 8,2353 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Standardgriff 96.0 mm M4 Edelstahl

1220498

Preisbereich
10,004 € - 8,0004 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Griffausführung
    Bügelgriff
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
U-Griff 88.0 mm M5 Edelstahl

1495485

Preisbereich
26,0584 € - 24,8487 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Hochglanzpoliert
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Besondere Merkmale
    Hygienisch, mit Auflagescheibe
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    88.0 mm
U-Griff 100.0 mm M5 Edelstahl

1495486

Preisbereich
26,5557 € - 25,3235 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Besondere Merkmale
    Hygienisch
  • Griffausführung
    Zum Abziehen
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm