Menü Suche

Staubkappen

Auf Lager

Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Innendurchmesser Kappe Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,53 € - 0,5889 € 72 Auf Lager
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,5409 € - 0,8414 € 254 Auf Lager
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
Staubschutzkappe For 140 Series Schwarz

140A1E

Preisbereich
0,5889 € - 0,53 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Tiefe Unterteil
    9.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    26.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    74.0 mm
Staubschutzkappe 22.5 mm PU Schwarz

060A7E

Preisbereich
0,8414 € - 0,5409 €

Lagerbestände
254 Auf Lager
Merkmale
  • Tiefe Unterteil
    6.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Innendurchmesser Kappe
    30.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.5 mm
  • Gesamtlänge
    86.7 mm