Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Auf Lager

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
11,1785 € - 21,5308 € In Produktion
DN 300, ANSI 12"
0,2887 € - 1,1432 € In Produktion
DN 10, ANSI 3/8"
0,9492 € - 1,8803 € 2491 Auf Lager
DN 32, ANSI 1-1/4"
1,437 € - 2,8379 € 593 Auf Lager
DN 80, ANSI 3"
3,5649 € - 7,0512 € In Produktion
DN 200, ANSI 8"
0,6964 € - 1,3783 € 2141 Auf Lager
DN 20, ANSI 3/4"
1,0584 € - 2,0979 € 3653 Auf Lager
DN 50, ANSI 2"
1,1731 € - 3,3079 € 670 Auf Lager
DN 125, ANSI 5"
0,9271 € - 1,8368 € 4443 Auf Lager
DN 25, ANSI 1"
1,1703 € - 2,3184 € 1022 Auf Lager
DN 65, ANSI 2-1/2"
1,7134 € - 5,02 € 1561 Auf Lager
DN 150, ANSI 6"
0,2957 € - 1,1752 € 1492 Auf Lager
DN 15, ANSI 1/2"
0,9934 € - 1,9673 € 3273 Auf Lager
DN 40, ANSI 1-1/2"
1,0432 € - 2,9597 € 1224 Auf Lager
DN 100, ANSI 4"
4,1038 € - 5,8587 € 17 Auf Lager
DN 250, ANSI 10"
Flanschschützer DN 300, ANSI 12" LDPE Gelb

1258269

Preisbereich
21,5308 € - 11,1785 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300, ANSI 12"
  • Zylinderdurchmesser
    284.0 mm
Flanschschützer DN 10, ANSI 3/8" LDPE Gelb

552067

Preisbereich
1,1432 € - 0,2887 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 10, ANSI 3/8"
  • Zylinderdurchmesser
    6.8 mm
Flanschschützer DN 32, ANSI 1-1/4" LDPE Gelb

552071

Preisbereich
1,8803 € - 0,9492 €

Lagerbestände
2491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32, ANSI 1-1/4"
  • Zylinderdurchmesser
    23.0 mm
Flanschschützer DN 80, ANSI 3" LDPE Gelb

552075

Preisbereich
2,8379 € - 1,437 €

Lagerbestände
593 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80, ANSI 3"
  • Zylinderdurchmesser
    66.0 mm
Flanschschützer DN 200, ANSI 8" LDPE Gelb

552079

Preisbereich
7,0512 € - 3,5649 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200, ANSI 8"
  • Zylinderdurchmesser
    186.0 mm
Flanschschützer DN 20, ANSI 3/4" LDPE Gelb

552069

Preisbereich
1,3783 € - 0,6964 €

Lagerbestände
2141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20, ANSI 3/4"
  • Zylinderdurchmesser
    13.0 mm
Flanschschützer DN 50, ANSI 2" LDPE Gelb

552073

Preisbereich
2,0979 € - 1,0584 €

Lagerbestände
3653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, ANSI 2"
  • Zylinderdurchmesser
    40.0 mm
Flanschschützer DN 125, ANSI 5" LDPE Gelb

552077

Preisbereich
3,3079 € - 1,1731 €

Lagerbestände
670 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125, ANSI 5"
  • Zylinderdurchmesser
    110.0 mm
Flanschschützer DN 25, ANSI 1" LDPE Gelb

552070

Preisbereich
1,8368 € - 0,9271 €

Lagerbestände
4443 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25, ANSI 1"
  • Zylinderdurchmesser
    18.0 mm
Flanschschützer DN 65, ANSI 2-1/2" LDPE Gelb

552074

Preisbereich
2,3184 € - 1,1703 €

Lagerbestände
1022 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65, ANSI 2-1/2"
  • Zylinderdurchmesser
    53.0 mm
Flanschschützer DN 150, ANSI 6" LDPE Gelb

552078

Preisbereich
5,02 € - 1,7134 €

Lagerbestände
1561 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150, ANSI 6"
  • Zylinderdurchmesser
    139.0 mm
Flanschschützer DN 15, ANSI 1/2" LDPE Gelb

552068

Preisbereich
1,1752 € - 0,2957 €

Lagerbestände
1492 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15, ANSI 1/2"
  • Zylinderdurchmesser
    8.5 mm
Flanschschützer DN 40, ANSI 1-1/2" LDPE Gelb

552072

Preisbereich
1,9673 € - 0,9934 €

Lagerbestände
3273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 40, ANSI 1-1/2"
  • Zylinderdurchmesser
    30.0 mm
Flanschschützer DN 100, ANSI 4" LDPE Gelb

552076

Preisbereich
2,9597 € - 1,0432 €

Lagerbestände
1224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100, ANSI 4"
  • Zylinderdurchmesser
    86.0 mm
Flanschschützer DN 250, ANSI 10" LDPE Gelb

552080

Preisbereich
5,8587 € - 4,1038 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Druckstufenklasse
    150
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250, ANSI 10"
  • Zylinderdurchmesser
    237.0 mm