Menü Suche

Transparente Klebescheiben

Auf Lager

Verschlusspunkte sind transparente Klebescheiben auf Acrylbasis. Sie sind mit permanenter oder ablösbarer Verklebung erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Entfernbarkeit Gesamtgröße Kaufen
16,1757 € - 17,973 € In Produktion
Permanent
34.0 mm
15,6883 € - 17,4315 € 16 Auf Lager
Removable
25.0 mm
0,0147 € - 0,0164 € In Produktion
Removable
25.0 mm
0,0162 € - 0,018 € 4 Auf Lager
Permanent
34.0 mm
11,1026 € - 12,3362 € 16 Auf Lager
Removable
18.0 mm
10,9862 € - 12,2069 € 4 Auf Lager
Permanent
18.0 mm
0,0144 € - 0,0161 € In Produktion
Permanent
25.0 mm
14,942 € - 16,6023 € 2 Auf Lager
Permanent
25.0 mm
Selbstklebende Scheibe Permanent Vorgelocht Transparent

494798

Preisbereich
17,973 € - 16,1757 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Perforiert?
    Vorgelocht
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtgröße
    34.0 mm
Selbstklebende Scheibe Permanent Transparent

494794

Preisbereich
17,4315 € - 15,6883 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Perforiert?
    Ja
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
Selbstklebende Scheibe Removable Transparent

494793

Preisbereich
0,0164 € - 0,0147 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
  • Menge
    2000
Selbstklebende Scheibe Permanent Transparent

494797

Preisbereich
0,018 € - 0,0162 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtgröße
    34.0 mm
  • Menge
    2000
Selbstklebende Scheibe Removable Transparent

494791

Preisbereich
12,3362 € - 11,1026 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Removable
  • Gesamtgröße
    18.0 mm
  • Menge
    2000
Selbstklebende Scheibe Permanent Transparent

494792

Preisbereich
12,2069 € - 10,9862 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtgröße
    18.0 mm
  • Menge
    2000
Selbstklebende Scheibe Permanent Vorgelocht Transparent

494796

Preisbereich
0,0161 € - 0,0144 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Perforiert?
    Vorgelocht
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtgröße
    25.0 mm
Selbstklebende Scheibe Removable Nein Transparent

494795

Preisbereich
16,6023 € - 14,942 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Format
    Auf einer Rolle
  • Perforiert?
    Nein
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtgröße
    25.0 mm