Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M4 25.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Rändelschraube mit hohem Kopf. Ein Design, das die taktilen Eigenschaften von Rändelschrauben mit den Vorteilen unverlierbarer Schrauben vereint. Eine sichere Befestigungslösung, die Schäden, Kosten und Zeitverlust aufgrund loser oder verlorener Schrauben aus der Welt schafft. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Artikelnr:

20181277

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,8333 €
100 - 249 3,45 €
250 - 749 3,0666 €
750 + 2,6833 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,83 €

1 x 3,8333 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 25.0
l2 025 12.5
h1 10.0
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns