Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M5 16.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Rändelschraube mit niedrigem Kopf und Schlitz. Ein Design, das die taktilen Eigenschaften von Rändelschrauben mit den Vorteilen unverlierbarer Schrauben vereint. Eine sichere Befestigungslösung, die Schäden, Kosten und Zeitverlust aufgrund loser oder verlorener Schrauben aus der Welt schafft. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Aus geschwärztem Edelstahl.
Artikelnr:

20188351

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,2666 €
100 - 249 3,84 €
250 - 749 3,4133 €
750 + 2,9866 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,27 €

1 x 4,2666 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
D3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
Antriebstyp Mit Schlitz
Material 316 Edelstahl
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns