Menü Suche

Unverlierbare Schraube M4 12.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit zylinderförmigem Kopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich diese Schrauben von selbst lösen. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Ausführung: Geschwärzter Edelstahl.
Artikelnr:

20182960

192 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,40 €
100 - 249 2,16 €
250 - 749 1,92 €
750 + 1,68 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,40 €

1 x 2,40 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M4
l1 025 12.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Edelstahl 303
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns