Menü Suche

Unverlierbare Schraube M16 60.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Schraube mit Zylinderkopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich die Schraube von selbst löst. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Aus geschwärztem Edelstahl.
Artikelnr:

20186449

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 13,9755 €
100 - 249 12,5779 €
250 - 749 11,1804 €
750 + 9,7828 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

13,98 €

1 x 13,9755 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M16
l1 025 60.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material 316 Edelstahl
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns