Menü Suche

Unverlierbare Schraube M20 40.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Schraube mit zylinderförmigem Kopf und Innensechskant. Ihr Design verhindert, dass sich diese Schrauben von selbst lösen. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Ausführung: Geschwärzter Edelstahl.
Artikelnr:

20186470

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 16,9103 €
100 - 249 15,2193 €
250 - 749 13,5282 €
750 + 11,8372 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,91 €

1 x 16,9103 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material 316 Edelstahl
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns