Menü Suche

Unverlierbare Schraube M6 30.0 Titan G2

Unverlierbare Schraube mit Kappenkopf und Sechskantschlitz. Das Design verhindert, dass sich Schrauben ausschrauben. Das bedeutet, dass Schrauben nicht aus der Plattenbohrung fallen, in die sie eingeführt wurden. Verwendbar für Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde.
Artikelnr:

20186821

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 8,80 €
100 - 249 7,92 €
250 - 749 7,04 €
750 + 6,16 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,80 €

1 x 8,80 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Titan G2
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns