Menü Suche

Unterlegscheibe M20 40.0 5.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde sind Haltescheiben, die zusammen mit unverlierbaren Schrauben verwendet werden. Bietet formschlüssige Befestigungskraft, um zu verhindern, dass Schrauben aus der Baugruppe herausfallen. Das Unterlegscheibendesign hat ein flaches Gewinde auf dem Innendurchmesser, wodurch die Scheiben einfach angeschraubt werden können.
Artikelnr:

20146016

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 13,19 €
100 - 249 11,21 €
250 - 749 9,89 €
750 + 8,57 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

13,19 €

1 x 13,19 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M20
d2 40.0
w1 0.05 5.0
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns