Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Entfernbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Befestigungsmethode | Gesamtbreite | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,0775 € - 58,9627 € | In Produktion |
Fixiert
|
1.732 in
44 mm
|
Silbern
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
5,2229 € - 10,9682 € | In Produktion |
Abnehmbarer Stift
|
3.15 in
80 mm
|
Silbern
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Einschrauben und zum Anschweißen
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
8,7881 € - 17,4103 € | In Produktion |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
493582 | 6,5358 € - 12,7095 € | In Produktion |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
8,7881 € - 17,4103 € | In Produktion |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
2,477 € - 18,0487 € | 107 Auf Lager |
Removable
|
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
4,2336 € - 30,9905 € | 152 Auf Lager |
Removable
|
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
2,9998 € - 18,571 € | In Produktion |
Removable
|
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
4,9605 € - 12,3033 € | In Produktion |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
54,9256 € - 108,8149 € | 41 Auf Lager |
Fixiert
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
6,5358 € - 12,9417 € | In Produktion |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
497568 | 30,9518 € - 64,9988 € | 49 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Für linken Türanschlag
|
Screw
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
30,9518 € - 64,9988 € | 48 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Gegenläufiger Türanschlag
|
Screw
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
46,4277 € - 97,4982 € | 36 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Nicht anwendbar
|
Screw
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 100 Auf Lager |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
7,0056 € - 13,6381 € | 1 Auf Lager |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 140 Auf Lager |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
14,6882 € - 29,1043 € | 28 Auf Lager |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Black
|
Universal
|
Zum Anschrauben
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
5,7758 € - 12,4774 € | In Produktion |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
27,7875 € - 55,0458 € | 700 Auf Lager |
Removable
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Screw
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.