Menü Suche

Schraube mit großem Kopf M4 18.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Zylinderschraube mit extrem niedrigem Kopf und Innensechskant. Das Design mit niedrigem Kopf und besonders niedrigem Profil bedeutet, dass die Schraube keine Senkmontage benötigt. Ideal für Anwendungen mit minimalem Freiraum. Geschwärzt und aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20204655

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,86 €
100 - 249 2,57 €
250 - 749 2,29 €
750 + 2,00 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,86 €

1 x 2,86 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 18.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Oberfläche Blackened
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns