Menü Suche

Anschlüsse und Verbinder

Auf Lager

Ein vielfältiges Angebot an Kabelbefestigungen und Verbindern, die mit Kabel- und Plakathaltern verwendet werden können, um Schaufensterdrucke, Plakate und andere Ausstellungsstücke zu präsentieren. Sie sind ideal für den Einsatz im Einzelhandel und für eine Vielzahl von Point-of-Sale-Anwendungen.

Zu den Komponenten in diesem Sortiment gehören: Verbinder, Winkelverbinder, Wandbefestigungsverbinder, Bodenbefestigungen und Wandbefestigungsplatten. Jedes Bauteil wird separat verkauft.

  • Material: Messing
  • Oberfläche: Verchromt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Typ Kaufen
2,6298 € - 4,0908 € 1194 Auf Lager
53.0 mm
Wall Fixing Connector
0,9467 € - 1,4727 € 1017 Auf Lager
28.0 mm
Bottom Fixing
1,183 € - 1,8402 € In Produktion
31.5 mm
Elbow Connector
5,5943 € - 8,7023 € 94 Auf Lager
17.0 mm
Wall Fixing Plate
1,2448 € - 1,9364 € In Produktion
33.0 mm
Connector
2,4206 € - 3,7654 € In Produktion
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Verbinder 53.0 mm 12.0 mm Messing Natur

496905

Preisbereich
4,0908 € - 2,6298 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    5.0 mm
  • Farbe
    Natural
Verbinder 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Messing Natur

496902

Preisbereich
1,4727 € - 0,9467 €

Lagerbestände
1017 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Bottom Fixing
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Durchmesser
    3.0 mm
  • Farbe
    Natural
Verbinder 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Messing Natur

496907

Preisbereich
1,8402 € - 1,183 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Elbow Connector
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Durchmesser
    6.2 mm
  • Farbe
    Natural
Verbinder 17.0 mm 38.0 mm Messing Natur

496904

Preisbereich
8,7023 € - 5,5943 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Wall Fixing Plate
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Durchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Natural
Verbinder 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Messing Natur

496908

Preisbereich
1,9364 € - 1,2448 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Connector
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Durchmesser
    3.0 mm
  • Farbe
    Natural
Verbinder 93.0 mm 12.0 mm Messing Natur

496906

Preisbereich
3,7654 € - 2,4206 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Gesamtlänge
    93.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    5.2 mm
  • Farbe
    Natural