Menü Suche

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschrauben

Auf Lager

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschrauben bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschraubrahmen an Industriegeräten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
8,7343 € - 17,3039 € 224 Auf Lager
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
3.0 mm
30.0 mm
10,9908 € - 21,7763 € In Produktion
10.0 mm
80.0 mm
Edelstahl
3.0 mm
30.0 mm
4,8776 € - 4,8776 € In Produktion
10.0 mm
100.0 mm
Stahl
3.0 mm
50.0 mm
15,2487 € - 25,0489 € 7 Auf Lager
6.8 mm
60.0 mm
Edelstahl
9.0 mm
60.0 mm
30,2865 € - 63,6016 € 7 Auf Lager
6.8 mm
44.0 mm
Edelstahl
9.0 mm
150.0 mm
3,3439 € - 3,3439 € In Produktion
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
3.0 mm
30.0 mm
30,2865 € - 63,6016 € In Produktion
6.8 mm
63.0 mm
Edelstahl
9.0 mm
140.0 mm
10,9908 € - 21,7763 € 88 Auf Lager
10.0 mm
80.0 mm
Edelstahl
3.0 mm
30.0 mm
42,6554 € - 84,4984 € 96 Auf Lager
60.0 mm
Edelstahl
15.0 mm
50.0 mm
42,6554 € - 84,4984 € In Produktion
60.0 mm
Edelstahl
15.0 mm
50.0 mm
Freischwingendes Scharnier 60.0 mm 30.0 mm Edelstahl

497628

Preisbereich
17,3039 € - 8,7343 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Korpuslänge
    60.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
Freischwingendes Scharnier 80.0 mm 30.0 mm Edelstahl

497910

Preisbereich
21,7763 € - 10,9908 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpuslänge
    80.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
Freischwingendes Scharnier 100.0 mm 50.0 mm Stahl

497915

Preisbereich
4,8776 € - 4,8776 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpuslänge
    100.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
Freischwingendes Scharnier 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

1599406E

Preisbereich
25,0489 € - 15,2487 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
Freischwingendes Scharnier 44.0 mm 150.0 mm Edelstahl

1599405E

Preisbereich
63,6016 € - 30,2865 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    44.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    150.0 mm
Freischwingendes Scharnier 60.0 mm 30.0 mm Stahl

497913

Preisbereich
3,3439 € - 3,3439 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpuslänge
    60.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
Freischwingendes Scharnier 63.0 mm 140.0 mm Edelstahl

1599404E

Preisbereich
63,6016 € - 30,2865 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    63.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
Freischwingendes Scharnier 80.0 mm 30.0 mm Edelstahl

497629

Preisbereich
21,7763 € - 10,9908 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Korpuslänge
    80.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm
Aushängbares Flaggenscharnier 60.0 mm 50.0 mm Edelstahl

359940002E

Preisbereich
84,4984 € - 42,6554 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
Aushängbares Scharnier 60.0 mm 50.0 mm Edelstahl

359940001E

Preisbereich
84,4984 € - 42,6554 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    60.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm