Blatt- und Flaggenscharniere eignen sich ideal zum Entfernen von Türen, wenn der Zugang zum Inneren eines Gehäuses schwierig ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Profile und Materialien.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Material | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5215 € - 1,7943 € | 57 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
3,1993 € - 3,2796 € | In Produktion |
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1,5199 € - 1,7963 € | 406 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
1,3355 € - 1,5319 € | 714 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 3,0813 € | 1088 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
8,7881 € - 17,4103 € | In Produktion |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
6,6426 € - 13,1509 € | 144 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
5,4356 € - 5,4356 € | In Produktion |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
7,0153 € - 38,7671 € | In Produktion |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
12,0937 € - 23,9592 € | 76 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
550061 | 9,3408 € - 18,513 € | 118 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
13,417 € - 22,8946 € | 100 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
1,4562 € - 1,6801 € | 6138 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 24,2294 € | 395 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
8,2353 € - 21,7339 € | 167 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
9,0782 € - 17,9907 € | 38 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
2,6253 € - 19,4125 € | In Produktion |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
6,5772 € - 13,0287 € | 956 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
16,4846 € - 32,6444 € | 38 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.