Dichtstreifen und Dichtklebeband besteht aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Geeignet für diese Anwendungen; HVAC, Geräte, Konstruktion und allgemeine Montage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rollenlänge | Gesamthöhe | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100220 | 0,2487 € - 0,2487 € | In Produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,536 € - 0,536 € | 160 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,3486 € - 0,3486 € | In Produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
In Produktion |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
In Produktion |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
0,2997 € - 0,2997 € | 40 Auf Lager |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,3486 € - 0,3486 € | 20 Auf Lager |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,5831 € - 0,5831 € | 20 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,3554 € - 0,3554 € | In Produktion |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,2064 € - 0,2064 € | In Produktion |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,3007 € - 0,3539 € | 1300 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,3554 € - 0,3554 € | 950 Auf Lager |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,4506 € - 0,4506 € | In Produktion |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.