Menü Suche

Display-Halter

Auf Lager

Schild-Halter sind mit oder ohne Klebesockel erhältlich und halten Druckmaterialien für Marketingzwecke und sonstige Präsentationen fest an Ort und Stelle. Das transparente Material ist langlebig und sorgt für freibleibende Sicht auf die ausgestellten Materialien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Befestigungsmethode Kaufen
1,8654 € - 3,7722 € In Produktion
70.0 mm
Klebeband
1,8515 € - 2,0312 € In Produktion
296.0 mm
Klebeband
3,2748 € - 6,1806 € 2398 Auf Lager
1000.0 mm
Klebeband
1,2366 € - 2,4606 € In Produktion
210.0 mm
Klebeband
0,0617 € - 0,0686 € 88 Auf Lager
25.0 m
1,1418 € - 2,7371 € 4999 Auf Lager
70.0 mm
Ohne Klebefläche
0,6425 € - 0,7143 € 9848 Auf Lager
148.0 mm
Ohne Klebefläche
0,4822 € - 0,4822 € 30000 Auf Lager
11.5 mm
Ohne Klebefläche
2,0035 € - 2,2384 € In Produktion
296.0 mm
Klebeband
0,0663 € - 0,0735 € In Produktion
3.6 mm
0,543 € - 0,6038 € In Produktion
41.0 mm
Ohne Klebefläche
1,5476 € - 3,1629 € In Produktion
70.0 mm
Ohne Klebefläche
1,3265 € - 1,4785 € In Produktion
210.0 mm
Klebeband
0,4836 € - 0,5361 € In Produktion
20.0 mm
Klebeband
1,4232 € - 1,5614 € In Produktion
210.0 mm
Klebeband
56,6528 € - 62,9261 € In Produktion
25.0 m
0,2155 € - 0,2404 € In Produktion
47.0 mm
Ohne Klebefläche
2,7635 € - 5,6003 € 1365 Auf Lager
70.0 mm
Klebeband
0,7061 € - 0,7848 € 6799 Auf Lager
60.0 mm
Klebeband
2,1555 € - 3,2057 € 2658 Auf Lager
210.0 mm
Ohne Klebefläche
  • von 2
Schildhalter 70.0 mm 33.0 mm Acryl Transparent

464736

Preisbereich
3,7722 € - 1,8654 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 296.0 mm PVC Natur

496881

Preisbereich
2,0312 € - 1,8515 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 1000.0 mm PVC Transparent

496879

Preisbereich
6,1806 € - 3,2748 €

Lagerbestände
2398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
Schildhalter 210.0 mm PVC Transparent

497238

Preisbereich
2,4606 € - 1,2366 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl Natur

496988

Preisbereich
0,0686 € - 0,0617 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Connector
  • Kugeldurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 m
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

464735

Preisbereich
2,7371 € - 1,1418 €

Lagerbestände
4999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 148.0 mm PVC Transparent

496885

Preisbereich
0,7143 € - 0,6425 €

Lagerbestände
9848 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 11.5 mm LDPE Transparent

496842

Preisbereich
0,4822 € - 0,4822 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    39.4 mm
Schildhalter 296.0 mm PVC Transparent

496889

Preisbereich
2,2384 € - 2,0035 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 3.6 mm Stahl

496868

Preisbereich
0,0735 € - 0,0663 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Connector
  • Kugeldurchmesser
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    3.6 mm
Schildhalter 41.0 mm 24.5 mm PP Transparent

496857

Preisbereich
0,6038 € - 0,543 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PP
  • Typ
    Schwenkbar
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamtlänge
    41.0 mm
Schildhalter 70.0 mm 33.0 mm Acryl Transparent

464737

Preisbereich
3,1629 € - 1,5476 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 210.0 mm PVC Natur

496880

Preisbereich
1,4785 € - 1,3265 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 20.0 mm 20.0 mm PS Weiß

496986

Preisbereich
0,5361 € - 0,4836 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PS
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schildhalter 210.0 mm PVC Transparent

496888

Preisbereich
1,5614 € - 1,4232 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl

496867

Preisbereich
62,9261 € - 56,6528 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Kugelkette
  • Kugeldurchmesser
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 m
Schildhalter 47.0 mm 30.0 mm PP Transparent

496856

Preisbereich
0,2404 € - 0,2155 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PP
  • Typ
    Schwenkbar
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
Schildhalter 70.0 mm 23.0 mm Acryl Transparent

464734

Preisbereich
5,6003 € - 2,7635 €

Lagerbestände
1365 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Acryl
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schildhalter 60.0 mm 27.0 mm ABS Weiß

496843

Preisbereich
0,7848 € - 0,7061 €

Lagerbestände
6799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    ABS
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Schildhalter 210.0 mm 105.0 mm PVC Natur

496941

Preisbereich
3,2057 € - 2,1555 €

Lagerbestände
2658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    108.5 mm
Schildhalter 210.0 mm PVC Transparent

496883

Preisbereich
0,9727 € - 0,876 €

Lagerbestände
4499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PVC
  • Typ
    Kugelkette
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    75.0 mm
Schildhalter 25.0 m Stahl

496866

Preisbereich
52,2173 € - 47,008 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Stahl
  • Typ
    Kugelkette
  • Kugeldurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 m
Schildhalter 27.5 mm PP Weiß

496855

Preisbereich
0,1221 € - 0,1098 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PP
  • Typ
    Schwenkbar
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
Schildhalter 40.0 mm PET Transparent

496927

Preisbereich
0,2003 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
Schildhalter 27.0 mm PET Transparent

496928

Preisbereich
0,121 € - 0,121 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Schildhalter 43.0 mm PET Transparent

496920

Preisbereich
379,7676 € - 360,7543 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Menge pro Rolle
    1 x 4000 Pieces
Schildhalter 15.0 mm PET Transparent

496924

Preisbereich
0,0847 € - 0,0847 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Schildhalter 25.0 mm PET Transparent

496925

Preisbereich
0,0927 € - 0,0927 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Schildhalter 40.0 mm PET Transparent

496926

Preisbereich
0,2003 € - 0,2003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Schildhalter 50.0 mm PET Transparent

496922

Preisbereich
108,0273 € - 97,4843 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Menge pro Rolle
    1 x 2000 Pieces
Schildhalter 40.0 mm PET Transparent

496921

Preisbereich
0,1293 € - 0,1293 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
Schildhalter 21.5 mm PET Transparent

496923

Preisbereich
593,7358 € - 593,7358 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PET
  • Typ
    Anhängeetikett selbstklebend
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Menge pro Rolle
    1 x 5000 Pieces