Menü Suche

Drehbarer Lastbügel

In Produktion

Einteiliger Drehlastbügel, Stahllegierung, mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi). Schwarze Oxid-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Diese Lastbügel in der schweren Ausführung erfüllen die Spezifikationen für das Militär Nr. MIL-STD 209 und entsprechen der Norm ANSI/ASME B30.26. Mindestauslegungsfaktor: 5:1. Sie wurden gemäß ASTM 1444 auf Magnetpartikel untersucht. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Lastbügel mit Sicherheitsfunktion halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 5:1 Die Version aus Zinklegierung hat eine Mindestzugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi), wurde einer Magnetpulverprüfung nach ASTM 1444 unterzogen und verfügt über eine schwarze Oxid-Beschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit. Die Versionen aus Edelstahl 300 sind NDT: Gemäß MIL-STD-50032, ASTME 1417 zu 100 % auf Eindringmittel geprüft, Reinigungsprozess: sauber und passiviert gemäß ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde Drehmomentbegrenzung Bolzenlänge Gewindelänge Tragfähigkeit Gesamthöhe Kaufen
317,0349 € - 333,7268 € In Produktion
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
729,0809 € - 729,0809 € In Produktion
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
882,4305 € - 882,4305 € In Produktion
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
1.415,6445 € - 1.415,6445 € In Produktion
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
157,8956 € - 185,7384 € In Produktion
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
227,8412 € - 253,1553 € In Produktion
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
227,8412 € - 253,1553 € In Produktion
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
236,7813 € - 263,0903 € In Produktion
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
317,0349 € - 333,7268 € In Produktion
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
729,3019 € - 729,3019 € In Produktion
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
1.047,2627 € - 1.047,2627 € In Produktion
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
157,8956 € - 185,7384 € In Produktion
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
227,8412 € - 253,1553 € In Produktion
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
227,8412 € - 253,1553 € In Produktion
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
210,4861 € - 233,8934 € In Produktion
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
483,5391 € - 508,9776 € In Produktion
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
250,6405 € - 278,4695 € In Produktion
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
322,3962 € - 339,3506 € In Produktion
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
729,3019 € - 729,3019 € In Produktion
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
897,3675 € - 897,3675 € In Produktion
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
  • von 2
Lastbügel 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Schwarz

497662

Preisbereich
333,7268 € - 317,0349 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12-1.75
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Schwarz

497666

Preisbereich
729,0809 € - 729,0809 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24-3.0
  • Tragfähigkeit
    4200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natur

497670

Preisbereich
882,4305 € - 882,4305 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16-2.0
  • Tragfähigkeit
    950.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 2100.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Natur

497674

Preisbereich
1.415,6445 € - 1.415,6445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24-3.0
  • Tragfähigkeit
    2100.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Schwarz

497683

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Schwarz

497687

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Schwarz

497691

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Schwarz

497695

Preisbereich
263,0903 € - 236,7813 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Schwarz

497663

Preisbereich
333,7268 € - 317,0349 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16-2.0
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natur

497667

Preisbereich
729,3019 € - 729,3019 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8-1.25
  • Tragfähigkeit
    200.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    9.5 mm
Lastbügel 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natur

497671

Preisbereich
1.047,2627 € - 1.047,2627 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16-2.0
  • Tragfähigkeit
    950.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

497680

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Tragfähigkeit
    400.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Schwarz

497684

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Schwarz

497688

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Schwarz

497692

Preisbereich
233,8934 € - 210,4861 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Schwarz

497696

Preisbereich
508,9776 € - 483,5391 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 400.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Schwarz

497660

Preisbereich
278,4695 € - 250,6405 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8-1.25
  • Tragfähigkeit
    400.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    9.5 mm
Lastbügel 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Schwarz

497664

Preisbereich
339,3506 € - 322,3962 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20-2.5
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natur

497668

Preisbereich
729,3019 € - 729,3019 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10-1.5
  • Tragfähigkeit
    225.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    9.5 mm
Lastbügel 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natur

497672

Preisbereich
897,3675 € - 897,3675 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20-2.5
  • Tragfähigkeit
    1100.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Schwarz

497681

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Tragfähigkeit
    400.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Schwarz

497685

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Schwarz

497689

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Schwarz

497693

Preisbereich
263,0903 € - 236,7813 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Schwarz

497697

Preisbereich
508,9776 € - 483,5391 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24
  • Tragfähigkeit
    4200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Schwarz

497661

Preisbereich
278,4695 € - 250,6405 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10-1.5
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    9.5 mm
Lastbügel 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Schwarz

497665

Preisbereich
729,0809 € - 729,0809 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20-2.5
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natur

497669

Preisbereich
882,4305 € - 882,4305 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12-1.75
  • Tragfähigkeit
    525.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natur

497673

Preisbereich
1.415,6445 € - 1.415,6445 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20-2.5
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

497682

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Schwarz

497686

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Schwarz

497690

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Schwarz

497694

Preisbereich
233,8934 € - 210,4861 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Schwarz

497698

Preisbereich
508,9776 € - 483,5391 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24
  • Tragfähigkeit
    4200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm