Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1501 € - 0,2335 € | 17 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
0,2708 € - 0,4213 € | 3227 Auf Lager |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
0,1469 € - 0,2285 € | 2200 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,1081 € - 0,1681 € | 4039 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,1906 € - 0,2966 € | 921 Auf Lager |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
0,1426 € - 0,1585 € | 14355 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
2,5163 € - 2,7959 € | In Produktion |
Schwarz
|
2.795 in
71.0 mm
|
||||||||
0,0939 € - 0,1461 € | 8010 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
0,1378 € - 0,2143 € | 3200 Auf Lager |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
0,0968 € - 0,1505 € | 6319 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,2933 € - 0,4563 € | 430 Auf Lager |
Weiß
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
0,4589 € - 0,7139 € | 2990 Auf Lager |
Weiß
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
464801 | 0,2102 € - 0,327 € | 171 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,0994 € - 0,1547 € | In Produktion |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
0,3338 € - 0,5193 € | 2991 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
0,1071 € - 0,119 € | In Produktion |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
0,2355 € - 0,2617 € | In Produktion |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,0665 € - 0,0739 € | 850 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,1797 € - 0,1997 € | In Produktion |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
0,1789 € - 0,1988 € | In Produktion |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.