Menü Suche

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Auf Lager

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Mindeststopfendurchmesser Gesamtdurchmesser Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Maximaler Stopfendurchmesser Kaufen
1,7788 € - 2,7671 € In Produktion
77 mm
132 mm
ANSI 3"
79 mm
3,2349 € - 5,0321 € 318 Auf Lager
126.7 mm
189.9 mm
ANSI 5"
129 mm
0,7073 € - 1,1003 € In Produktion
63.2 mm
109.6 mm
ANSI 2-1/2"
63.8 mm
1,549 € - 2,4095 € 217 Auf Lager
52.1 mm
96.6 mm
ANSI 2"
52.7 mm
5,7225 € - 8,9017 € In Produktion
253.9 mm
328.3 mm
ANSI 10"
257.8 mm
1,1718 € - 1,8229 € 7 Auf Lager
101.5 mm
166.4 mm
ANSI 4"
104 mm
4,7103 € - 7,3272 € In Produktion
203.2 mm
279.9 mm
ANSI 8"
205 mm
1,2084 € - 1,8797 € 1 Auf Lager
28.2 mm
52.8 mm
ANSI 1"
29.4 mm
4,9352 € - 7,677 € 2 Auf Lager
305.1 mm
386.5 mm
ANSI 12"
308.7 mm
Flanschschützer 77 mm 79 mm PE Schwarz

FPR3A

Preisbereich
2,7671 € - 1,7788 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 3"
  • Flanschstärke
    3.4 mm
  • Höhe unter Flansch
    18.5 mm
Flanschschützer 126.7 mm 129 mm PE Schwarz

FPR5A

Preisbereich
5,0321 € - 3,2349 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 5"
  • Flanschstärke
    3.2 mm
  • Höhe unter Flansch
    27.2 mm
Flanschschützer 63.2 mm 63.8 mm PE Schwarz

FPR2-1/2A

Preisbereich
1,1003 € - 0,7073 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 2-1/2"
  • Flanschstärke
    3.3 mm
  • Höhe unter Flansch
    12.2 mm
Flanschschützer 52.1 mm 52.7 mm PE Schwarz

FPR2A

Preisbereich
2,4095 € - 1,549 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 2"
  • Flanschstärke
    3.6 mm
  • Höhe unter Flansch
    11.2 mm
Flanschschützer 253.9 mm 257.8 mm PE Schwarz

FPR10A

Preisbereich
8,9017 € - 5,7225 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 10"
  • Flanschstärke
    4.3 mm
  • Höhe unter Flansch
    33.8 mm
Flanschschützer 101.5 mm 104 mm PE Schwarz

FPR4A

Preisbereich
1,8229 € - 1,1718 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 4"
  • Flanschstärke
    3.3 mm
  • Höhe unter Flansch
    23.5 mm
Flanschschützer 203.2 mm 205 mm PE Schwarz

FPR8A

Preisbereich
7,3272 € - 4,7103 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 8"
  • Flanschstärke
    3.7 mm
  • Höhe unter Flansch
    32.4 mm
Flanschschützer 28.2 mm 29.4 mm PE Schwarz

FPR1A

Preisbereich
1,8797 € - 1,2084 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 1"
  • Flanschstärke
    3.8 mm
  • Höhe unter Flansch
    9.5 mm
Flanschschützer 305.1 mm 308.7 mm PE Schwarz

FPR12A

Preisbereich
7,677 € - 4,9352 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    ANSI 12"
  • Flanschstärke
    4.2 mm
  • Höhe unter Flansch
    33.8 mm