Menü Suche

Flexiplugs

Auf Lager

Unsere flexiblen PVC-Stopfen sind bruch- und reißbeständig und ideal zum Verschließen von Löchern mit und ohne Gewinde geeignet. Sie bieten ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport. Das Sortiment ist geeignet für metrische und UNF-Gewindegrößen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Innendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Kaufen
0,1088 € - 0,1851 € 4990 Auf Lager
7.2 mm
Schwarz
4.4 mm
5/16,M8
0,0799 € - 0,3656 € 9529 Auf Lager
13.5 mm
Schwarz
10.7 mm
9/16,M12
0,4228 € - 0,7254 € 2345 Auf Lager
25.8 mm
Schwarz
23.0 mm
1-1/16,M27
0,0292 € - 0,2245 € 9443 Auf Lager
11.8 mm
Gelb
9.0 mm
1/2",M12
0,134 € - 0,2289 € 1281 Auf Lager
9.1 mm
Schwarz
6.4 mm
3/8,M10
0,2501 € - 0,4236 € 5346 Auf Lager
15.4 mm
Schwarz
12.6 mm
5/8,M16
0,2041 € - 1,0417 € 2136 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
27.4 mm
1-3/16,M33
0,1865 € - 0,3917 € In Produktion
11.8 mm
Schwarz
9.0 mm
1/2,M12
0,3495 € - 0,5977 € 3499 Auf Lager
21.6 mm
Schwarz
18.8 mm
7/8,M24
0,0372 € - 0,0521 € 4981 Auf Lager
9.1 mm
Gelb
6.4 mm
3/8",M10
0,1533 € - 0,2614 € 6597 Auf Lager
10.3 mm
Schwarz
7.5 mm
7/16
0,3122 € - 0,531 € 9997 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
16.3 mm
3/4,M20
0,0308 € - 0,0432 € In Produktion
7.2 mm
Gelb
4.4 mm
5/16,M8
0,1921 € - 0,1921 € In Produktion
Gelb
7.5 mm
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Schwarz

FPWA-072

Preisbereich
0,1851 € - 0,1088 €

Lagerbestände
4990 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/16,M8
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.2 mm
Flexiplug 13.5 mm 10.7 mm (DIA) Schwarz

FPWA-135

Preisbereich
0,3656 € - 0,0799 €

Lagerbestände
9529 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16,M12
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
Flexiplug 25.8 mm 23.0 mm (DIA) Schwarz

FPWA-258

Preisbereich
0,7254 € - 0,4228 €

Lagerbestände
2345 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16,M27
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.8 mm
Flexiplug 11.8 mm 7.5 mm PVC Gelb

FPYJ-118

Preisbereich
0,2245 € - 0,0292 €

Lagerbestände
9443 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Gelb
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2",M12
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.8 mm
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm (DIA) Schwarz

FPWA-091

Preisbereich
0,2289 € - 0,134 €

Lagerbestände
1281 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8,M10
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
Flexiplug 15.4 mm 12.6 mm (DIA) Schwarz

FPWA-154

Preisbereich
0,4236 € - 0,2501 €

Lagerbestände
5346 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8,M16
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.4 mm
Flexiplug 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Schwarz

FPWA-302

Preisbereich
1,0417 € - 0,2041 €

Lagerbestände
2136 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-3/16,M33
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    30.2 mm
Flexiplug 11.8 mm 9.0 mm (DIA) Schwarz

FPWA-118

Preisbereich
0,3917 € - 0,1865 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2,M12
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.8 mm
Flexiplug 21.6 mm 18.8 mm (DIA) Schwarz

FPWA-216

Preisbereich
0,5977 € - 0,3495 €

Lagerbestände
3499 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8,M24
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    21.6 mm
Flexiplug 9.1 mm 6.4 mm PVC Gelb

FPYJ-091

Preisbereich
0,0521 € - 0,0372 €

Lagerbestände
4981 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Gelb
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8",M10
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
Flexiplug 10.3 mm 7.5 mm (DIA) Schwarz

FPWA-103

Preisbereich
0,2614 € - 0,1533 €

Lagerbestände
6597 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.3 mm
Flexiplug 19.1 mm 16.3 mm (DIA) Schwarz

FPWA-191

Preisbereich
0,531 € - 0,3122 €

Lagerbestände
9997 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4,M20
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
Flexiplug 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Gelb

FPYJ-072

Preisbereich
0,0432 € - 0,0308 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Gelb
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/16,M8
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.2 mm
Flexiplug 7.5 mm 10.3 mm PVC Gelb

FPYJ-103

Preisbereich
0,1921 € - 0,1921 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    7.5 mm