Justierbare Drehmomentscharniere funktionieren mit einer einzelnen Anpassung des Drehmoments über die Schraube. Sie werden eingesetzt, um Türen oder Platten in einer bestimmten Position festzustellen. Die Verstellschraube besteht aus Edelstahl. Das mittelgroße Scharnier ist für M4-Befestigungen, das große Scharnier ist für M6-Befestigungen geeignet, beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtstärke | Justierbares Drehmoment | Gesamtbreite | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3558 € - 30,3849 € | In Produktion |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Weiß
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
5,3889 € - 6,3699 € | 3 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstellbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
21,7905 € - 44,969 € | In Produktion |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Weiß
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
21,3334 € - 44,0223 € | In Produktion |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Schwarz
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
5,3889 € - 6,3699 € | 1 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstellbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
13,1471 € - 27,1161 € | In Produktion |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Weiß
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
2,9293 € - 6,3009 € | 638 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstellbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
493704 | 12,8505 € - 24,9839 € | 26 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verstellbar
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
5,4442 € - 10,7944 € | 235 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Schwarz
|
0.807 in
20.5 mm
|
Verstellbar
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
2,957 € - 6,3604 € | 149 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Verstellbar
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
4,0624 € - 8,9373 € | 1259 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verstellbar
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.