Ein Kabelkanal eignet sich zum vielseitigen Kabelmanagement. Erhältlich mit Klebe- oder Schraubbefestigung, daher wird zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung geboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Innenhöhe | Befestigungsmethode | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9518 € - 3,9518 € | 51 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Klebeband
|
|||||||
RX2020-4 | 5,2783 € - 5,2783 € | In Produktion |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Klebeband
|
||||||
7,1714 € - 7,1714 € | 2935 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Klebeband
|
|||||||
11,7174 € - 11,7174 € | 90 Auf Lager |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Klebeband
|
|||||||
4,6013 € - 4,6013 € | In Produktion |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Klebeband
|
|||||||
6,2456 € - 6,2456 € | 250 Auf Lager |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Klebeband
|
|||||||
9,1197 € - 9,1197 € | 6782 Auf Lager |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
Klebeband
|
|||||||
74,229 € - 86,5821 € | In Produktion |
|
|
Klebeband
|
|||||||
3,6479 € - 3,6479 € | 84 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Schraube
|
|||||||
4,9605 € - 4,9605 € | In Produktion |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Schraube
|
|||||||
10,0811 € - 10,0811 € | 211 Auf Lager |
1.429 in
36.3 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
Schraube
|
|||||||
147,6567 € - 163,5886 € | In Produktion |
|
|
Klebeband
|
|||||||
3,3439 € - 3,3439 € | 124 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Schraube
|
|||||||
3,9518 € - 3,9518 € | In Produktion |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Schraube
|
|||||||
5,61 € - 5,61 € | 440 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Schraube
|
|||||||
9,1197 € - 9,1197 € | 224 Auf Lager |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Schraube
|
|||||||
386,8008 € - 400,8259 € | 12 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Klebeband
|
|||||||
223,376 € - 312,7265 € | In Produktion |
0.752 in
19.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Klebeband
|
|||||||
531,5817 € - 531,5817 € | In Produktion |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schraube
|
|||||||
215,2084 € - 226,5577 € | In Produktion |
4 in
101.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Schraube
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.