Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHLWHC-500-01 | 0,2155 € - 0,2473 € | 36210 Auf Lager |
1.154 in
29.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1905 € - 0,287 € | 858 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1905 € - 0,287 € | 2714 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1905 € - 0,287 € | 2889 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2203 € - 0,2665 € | In Produktion |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2155 € - 0,2473 € | 31717 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.