Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesserbereich Kabelbündel | Farbe | Durchmesser Befestigungsbohrung | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3936 € - 0,4373 € | 8724 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
0,0626 € - 0,0858 € | 17144 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||||||
N-6E-BK | 0,0626 € - 0,0858 € | 7613 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||||
0,4642 € - 0,5029 € | 69666 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
0,4642 € - 0,5029 € | 91984 Auf Lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
0,7686 € - 0,7686 € | 2153 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
0,0626 € - 0,0858 € | 419311 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||||||
0,0626 € - 0,0858 € | 3003 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||||||
0,3936 € - 0,4373 € | In Produktion |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
0,6683 € - 0,6683 € | 28410 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.