Menü Suche

Kabeltüllen für Kabeleingangsplatten

Auf Lager

Kabeleingangssystem-Tüllen sind eine werkzeugfreie Eingangs- und Verbindungstechnologie für Maschinen und Ausrüstung. Sie sind in einer Auswahl an Größen erhältlich. Der Großteil des Sortiments ist die offene Option und verfügt über einen Schlitz und eine Bohrung. Eine geschlossene Option ohne Schlitz und Bohrung ist ebenfalls erhältlich. Hergestellt aus schwarzem TPE TPV. Diese Tüllen verfügen über die Schutzklasse IP65. Sie sind zur Verwendung bei Temperaturen von -30 C bis 100 C geeignet. Eine dazugehörige Kabeleingangssystem-Platte kann separat gekauft werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
2,4087 € - 2,6481 € 146 Auf Lager
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 1110 Auf Lager
22.3 mm
1334532 2,4087 € - 2,6481 € 105 Auf Lager
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 2769 Auf Lager
22.3 mm
1334533 2,4087 € - 2,6481 € 558 Auf Lager
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € 2246 Auf Lager
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € In Produktion
22.3 mm
2,4087 € - 2,6481 € In Produktion
22.3 mm
0,3207 € - 0,3207 € 23977 Auf Lager
Kabeltülle 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334534

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334538

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
1110 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334532

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334536

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
2769 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Tülle 3.0 mm (ID) 22.2 mm TPE;TPV Schwarz

1334533

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
558 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334537

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
2246 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Schwarz

1334535

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Schwarz

1334539

Preisbereich
2,6481 € - 2,4087 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE;TPV
Tülle 34.0 mm Silikonkautschuk Schwarz

1258288

Preisbereich
0,3207 € - 0,3207 €

Lagerbestände
23977 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk